카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2300-DIN-CLAMP - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Angle Seat Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/schraegsitzventile/pneumatisch/2300-din-clamp.prj},{NB=2300-DIN-CLAMP-DN25-TD44-050-0-8696},{PPATH=2300sbls.prj},{DN=25},{D=50.5x29.0x1.5},{LTA=TD44},{ANTG=050},{WW=0},{KV=16},{NR=5},{GV=1},{LTAC=1},{ANTYV=8696},{ANTYVB='8696'},{DIST1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection D1TxD2TxST
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
GV
Geometrie Variante Gehäuse
ⁿ/ₐ
2300-DIN-CLAMP-DN15-TD42-...
15
34.0x19.0x1.5
TD42
050
5
1
2300-DIN-CLAMP-DN15-TD42-...
15
34.0x19.0x1.5
TD42
070
5
1
2300-DIN-CLAMP-DN20-TD43-...
20
34.0x23.0x1.5
TD43
050
10
1
2300-DIN-CLAMP-DN20-TD43-...
20
34.0x23.0x1.5
TD43
070
10
1
2300-DIN-CLAMP-DN25-TD44-...
25
50.5x29.0x1.5
TD44
050
16
1
2300-DIN-CLAMP-DN25-TD44-...
25
50.5x29.0x1.5
TD44
070
16
1
2300-DIN-CLAMP-DN32-TD45-...
32
50.5x35.0x1.5
TD45
070
23
1
2300-DIN-CLAMP-DN40-TD46-...
40
50.5x41.0x1.5
TD46
090
34
1
2300-DIN-CLAMP-DN40-TD46-...
40
50.5x41.0x1.5
TD46
130
36
1
2300-DIN-CLAMP-DN50-TD47-...
50
64.0x53.0x1.5
TD47
090
49
1
2300-DIN-CLAMP-DN50-TD47-...
50
64.0x53.0x1.5
TD47
130
53
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성