카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2300-BS-CLAMP - 2/2-way Angle-Seat Control Valve
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Angle Seat Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/schraegsitzventile/pneumatisch/2300-bs-clamp.prj},{NB=2300-BS-CLAMP-DN25-TG04-050-0-8696},{PPATH=2300sbls.prj},{DN=25},{D=50.5x25.4x1.65},{LTA=TG04},{ANTG=050},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=16},{NR=5},{LTAC=1},{ANTYV=8696},{ANTYVB='8696'},{DIST1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
Orifice size
[mm]
D
Port Connection D1TxD2TxST
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m³/h]
2300-BS-CLAMP-DN15-TH42-0...
15
25.2x12.7x1.2
TH42
050
5
2300-BS-CLAMP-DN15-TH42-0...
15
25.2x12.7x1.2
TH42
070
5
2300-BS-CLAMP-DN20-TH43-0...
20
25.2x19.05x1.2
TH43
050
10
2300-BS-CLAMP-DN20-TH43-0...
20
25.2x19.05x1.2
TH43
070
10
2300-BS-CLAMP-DN25-TG04-0...
25
50.5x25.4x1.65
TG04
050
16
2300-BS-CLAMP-DN25-TG04-0...
25
50.5x25.4x1.65
TG04
070
16
2300-BS-CLAMP-DN40-TG05-0...
40
50.5x38.1x1.65
TG05
090
34
2300-BS-CLAMP-DN40-TG05-1...
40
50.5x38.1x1.65
TG05
130
36
2300-BS-CLAMP-DN50-TG06-0...
50
64.0x50.8x1.65
TG06
090
49
2300-BS-CLAMP-DN50-TG06-1...
50
64.0x50.8x1.65
TG06
130
53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성