카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2301-DIN - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design DIN 11850
Buerkert
Process and Control Valves
Control Valves
Globe Valves
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/regel/geradsitzventile/pneumatisch/2301-din.prj},{NB=2301-DIN-DN25-SD44-130-070-0-8692},{PPATH=2301sblschweiss.prj},{DN=25},{D=29.0x1.5},{LTA=SD44},{L=130.00},{ANTG=070},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=12},{KH=1.000},{SAA=N3},{NR=8},{LTACF=0},{ANTYV=8692},{ANTYVB='8692','8693','8694'},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DSxWS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
2301-DIN-DN10-SD40-90-050...
10
13.0x1.5
SD40
050
2.7
2301-DIN-DN10-SD40-90-070...
10
13.0x1.5
SD40
070
2.7
2301-DIN-DN15-SD42-90-050...
15
19.0x1.5
SD42
050
4.3
2301-DIN-DN15-SD42-90-070...
15
19.0x1.5
SD42
070
4.3
2301-DIN-DN20-SD43-100-05...
20
23.0x1.5
SD43
050
7.1
2301-DIN-DN20-SD43-100-07...
20
23.0x1.5
SD43
070
7.1
2301-DIN-DN25-SD44-130-05...
25
29.0x1.5
SD44
050
12
2301-DIN-DN25-SD44-130-07...
25
29.0x1.5
SD44
070
12
2301-DIN-DN25-SD44-130-09...
25
29.0x1.5
SD44
090
12
2301-DIN-DN32-SD45-140-09...
32
35.0x1.5
SD45
090
13.4
2301-DIN-DN40-SD46-150-09...
40
41.0x1.5
SD46
090
17.5
2301-DIN-DN40-SD46-150-13...
40
41.0x1.5
SD46
130
23.8
2301-DIN-DN50-SD47-175-09...
50
53.0x1.5
SD47
090
28
2301-DIN-DN50-SD47-175-13...
50
53.0x1.5
SD47
130
37
2301-DIN-DN65-SD48-210-13...
65
70.0x2.0
SD48
130
65
2301-DIN-DN80-SD49-230-13...
80
85.0x2.0
SD49
130
100
2301-DIN-DN100-SD50-260-1...
100
104.0x2.0
SD50
130
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성