카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2301-ASME - 2/2-way Globe Control Valve with stainless steel design ASME BPE
Buerkert
Products (A - Z)
2301
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2301/2301-asme.prj},{NB=2301-ASME-DN20-SODF-100-070-0-8692},{PPATH=2301sblschweiss.prj},{DN=20},{D=25.4x1.65},{LTA=SODF},{L=100.00},{ANTG=070},{WW=0},{DWST=EE},{WKST=VA},{KV=7.1},{KH=1.000},{SAA=N2},{NR=6},{LTACF=0},{ANTYV=8692},{ANTYVB='8692','8693','8694'},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DSxWS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
2301-ASME-DN10-SA92-90-05...
10
12.7x1.65
SA92
050
2.7
2301-ASME-DN10-SA92-90-07...
10
12.7x1.65
SA92
070
2.7
2301-ASME-DN15-SA93-90-05...
15
19.05x1.65
SA93
050
4.3
2301-ASME-DN15-SA93-90-07...
15
19.05x1.65
SA93
070
4.3
2301-ASME-DN20-SODF-100-0...
20
25.4x1.65
SODF
050
7.1
2301-ASME-DN20-SODF-100-0...
20
25.4x1.65
SODF
070
7.1
2301-ASME-DN32-SODH-140-0...
32
38.1x1.65
SODH
090
13.4
2301-ASME-DN40-SODI-150-0...
40
50.8x1.65
SODI
090
17.5
2301-ASME-DN40-SODI-150-1...
40
50.8x1.65
SODI
130
23.8
2301-ASME-DN50-SODJ-175-0...
50
63.5x1.65
SODJ
090
28
2301-ASME-DN50-SODJ-175-1...
50
63.5x1.65
SODJ
130
37
2301-ASME-DN65-SODK-210-1...
65
76.2x1.65
SODK
130
65
2301-ASME-DN100-SODL-260-...
100
101.6x2
SODL
130
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성