카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2031-VS-CLAMP-ASME - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body DN 8-100
Buerkert
Products (A - Z)
2031
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2031/2031-vs-asme-clamp.prj},{NB=2031-DN25-TG04-F-VS-ASME-Clamp 11},{PPATH=2031sblvsc.prj},{DN=25},{DN1=25},{DWST=EA},{D=50.5x25.4x1.65},{L=114.00},{LTA=TG04},{ANTG=F},{DM=80},{KV=12.0},{BPAB=10.0},{BPEA=7.5},{KH=1.000},{NR=11}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice port connection
ⁿ/ₐ
D
Port connection C1xD1xS1
[mm]
L
Installation length
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
[bar]
2031-DN15-TG02-D-VS-ASME-...
15
15
25.0x12.7x1.65
89.00
TG02
D
4.0
8.5
5.0
2031-DN15-TG02-D-VS-ASME-...
15
15
25.0x12.7x1.65
108.00
TG02
D
4.0
8.5
5.0
2031-DN15-TG02-E-VS-ASME-...
15
15
25.0x12.7x1.65
89.00
TG02
E
4.0
10.0
10.0
2031-DN15-TG02-E-VS-ASME-...
15
15
25.0x12.7x1.65
108.00
TG02
E
4.0
10.0
10.0
2031-DN20-TG03-E-VS-ASME-...
20
20
25.0x19.05x1.65
102.00
TG03
E
7.0
10.0
5.0
2031-DN20-TG03-E-VS-ASME-...
20
20
25.0x19.05x1.65
117.00
TG03
E
7.0
10.0
5.0
2031-DN20-TG03-F-VS-ASME-...
20
20
25.0x19.05x1.65
102.00
TG03
F
7.0
10.0
10.0
2031-DN20-TG03-F-VS-ASME-...
20
20
25.0x19.05x1.65
117.00
TG03
F
7.0
10.0
10.0
2031-DN25-TG04-E-VS-ASME-...
25
25
50.5x25.4x1.65
114.00
TG04
E
12.0
3.0
2031-DN25-TG04-E-VS-ASME-...
25
25
50.5x25.4x1.65
127.00
TG04
E
12.0
3.0
2031-DN25-TG04-F-VS-ASME-...
25
25
50.5x25.4x1.65
114.00
TG04
F
12.0
10.0
7.5
2031-DN25-TG04-F-VS-ASME-...
25
25
50.5x25.4x1.65
127.00
TG04
F
12.0
10.0
7.5
2031-DN40-TG05-G-VS-ASME-...
40
40
50.5x38.1x1.65
140.00
TG05
G
30.0
6.5
6.0
2031-DN40-TG05-G-VS-ASME-...
40
40
50.5x38.1x1.65
159.00
TG05
G
30.0
6.5
6.0
2031-DN40-TG05-H-VS-ASME-...
40
40
50.5x38.1x1.65
140.00
TG05
H
30.0
10.0
10.0
2031-DN40-TG05-H-VS-ASME-...
40
40
50.5x38.1x1.65
159.00
TG05
H
30.0
10.0
10.0
2031-DN50-TG06-G-VS-ASME-...
50
50
64.0x50.8x1.65
159.00
TG06
G
51.5
4.5
3.5
2031-DN50-TG06-G-VS-ASME-...
50
50
64.0x50.8x1.65
190.00
TG06
G
51.5
4.5
3.5
2031-DN50-TG06-H-VS-ASME-...
50
50
64.0x50.8x1.65
159.00
TG06
H
51.5
8.0
7.0
2031-DN50-TG06-H-VS-ASME-...
50
50
64.0x50.8x1.65
190.00
TG06
H
51.5
8.0
7.0
2031-DN50-TG07-H-VS-ASME-...
50
65
77.5x63.5x1.65
190.00
TG07
H
51.5
8.0
7.0
2031-DN80-TG08-L-VS-ASME-...
80
80
91.0x76.2x1.65
222.00
TG08
L
160.0
10.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성