카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2012-ASME - Pneumatically operated 2/2 way globe valve CLASSIC, ASME BPE
Buerkert
Products (A - Z)
2012
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2012/2012-asme.prj},{NB=2012-ASME-DN32-SODH-140-100--},{PPATH=2012sblschweisanschluss.prj},{DN=32},{D=38.1x1.65},{LTA=SODH},{L=140.00},{ANTG=100},{DWST=EA},{VAR=},{KV=19.5},{SAA=N4},{NR=16},{LTACF=0},{ANTYV=-},{ANTYVB='-','8690, 8691','8697'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Orifice size
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DSxWS
[mm]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
L
Total Length
[mm]
ANTG
Actuator size
[mm]
KV
Cv-Value-Water
[m³/h]
2012-ASME-DN15-SA92-90-40...
15
12.7x1.65
SA92
90.00
40
4.7
2012-ASME-DN15-SA92-90-50...
15
12.7x1.65
SA92
90.00
50
4.7
2012-ASME-DN15-SA92-90-63...
15
12.7x1.65
SA92
90.00
63
4.7
2012-ASME-DN15-SA92-90-1-...
15
12.7x1.65
SA92
90.00
1
4.7
2012-ASME-DN15-SA93-90-40...
15
19.05x1.65
SA93
90.00
40
4.7
2012-ASME-DN15-SA93-90-50...
15
19.05x1.65
SA93
90.00
50
4.7
2012-ASME-DN15-SA93-90-63...
15
19.05x1.65
SA93
90.00
63
4.7
2012-ASME-DN15-SA93-90-1-...
15
19.05x1.65
SA93
90.00
1
4.7
2012-ASME-DN20-SODF-100-4...
20
25.4x1.65
SODF
100.00
40
8.1
2012-ASME-DN20-SODF-100-5...
20
25.4x1.65
SODF
100.00
50
8.1
2012-ASME-DN20-SODF-100-6...
20
25.4x1.65
SODF
100.00
63
8.1
2012-ASME-DN20-SODF-100-8...
20
25.4x1.65
SODF
100.00
80
8.1
2012-ASME-DN20-SODF-100-1...
20
25.4x1.65
SODF
100.00
1
8.1
2012-ASME-DN32-SODH-140-6...
32
38.1x1.65
SODH
140.00
63
19.5
2012-ASME-DN32-SODH-140-8...
32
38.1x1.65
SODH
140.00
80
19.5
2012-ASME-DN32-SODH-140-1...
32
38.1x1.65
SODH
140.00
100
19.5
2012-ASME-DN32-SODH-140-1...
32
38.1x1.65
SODH
140.00
1
19.5
2012-ASME-DN40-SODI-150-6...
40
50.8x1.65
SODI
150.00
63
31
2012-ASME-DN40-SODI-150-8...
40
50.8x1.65
SODI
150.00
80
31
2012-ASME-DN40-SODI-150-1...
40
50.8x1.65
SODI
150.00
100
31
2012-ASME-DN40-SODI-150-1...
40
50.8x1.65
SODI
150.00
125
31
2012-ASME-DN40-SODI-150-1...
40
50.8x1.65
SODI
150.00
1
31
2012-ASME-DN50-SODJ-175-6...
50
63.5x1.65
SODJ
175.00
63
45
2012-ASME-DN50-SODJ-175-8...
50
63.5x1.65
SODJ
175.00
80
45
2012-ASME-DN50-SODJ-175-1...
50
63.5x1.65
SODJ
175.00
100
45
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성