피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
I-shell
BRUGG Pipes
ACCESSORIES
Clip-shell
FLEXSTAR
Powered by
CAD모델 선택
{brugg/zubehoer/clip_schalen/flexstar/flexstar_i_schale_asmtab.prj},{NB=1058139-F(300)},{SC=Alle},{PT=Flexible / Starre Leitung},{SU=Stueck},{SO=I-Schale},{ADI=CO2 PUR-Schaum},{ARTNR=1058139-F},{PEX=90 / 90},{DPO=90},{D1=91},{DC=90},{D2=91},{LOD=300},{W=4.33},{SCH=Groesse 5},{V=Press/ Schraub/ Elektroschweissverbindung},{BE=CALPEX Clip-I-Schale Uno/Duo 2. Generation CPX 91-91 mm inkl. Dichtringe und PUR-Schaumpackung},{MAT=ABS},{L=643},{B=188},{T=188},{N=EN 489},{URL=https://www.bruggpipes.com/flexstar-zubehoer-und-werkzeuge/},{DX=1058137},{PPATH=../../parts/calpex_i_schale_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SC
System classification
ⁿ/ₐ
PT
Type of pipe
ⁿ/ₐ
SU
Sales unit
ⁿ/ₐ
SO
Range
ⁿ/ₐ
ADI
Type of insulation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
PEX
Designation
ⁿ/ₐ
DPO
Outer diameter casing D2
[mm]
DC
Outer diameter casing D1
[mm]
W
Weight
[kg]
SCH
Foam package
ⁿ/ₐ
V
Connection
ⁿ/ₐ
BE
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material properties
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
Wide
[mm]
T
Height
[mm]
N
Norms
ⁿ/ₐ
1096064
All
Flexible / rigid line
Piece
I-shell
CO2 PUR-foam
1096064
70 / 70
70
70
6.18
Size 5
Pressed/ screwed/ electro...
I-shell 70-70 mm inclusiv...
ABS
643
188
188
EN 489
1096114
All
Flexible / rigid line
Piece
I-shell
CO2 PUR-foam
1096114
90 / 70
90
70
4.34
Size 5
Pressed/ screwed/ electro...
I-shell 90-70 mm inclusiv...
ABS
643
188
188
EN 489
1058139-F
All
Flexible / rigid line
Piece
I-shell
CO2 PUR-foam
1058139-F
90 / 90
90
90
4.33
Size 5
Pressed/ screwed/ electro...
I-shell 91-91 mm inclusiv...
ABS
643
188
188
EN 489
1096117
All
Flexible / rigid line
Piece
I-shell
CO2 PUR-foam
1096117
105 / 90
105
90
6.61
Size 5
Pressed/ screwed/ electro...
I-shell 105-90 mm inclusi...
ABS
643
188
188
EN 489
1096118
All
Flexible / rigid line
Piece
I-shell
CO2 PUR-foam
1096118
105 / 105
105
105
6.18
Size 5
Pressed/ screwed/ electro...
I-shell 105-105 mm inclus...
ABS
643
188
188
EN 489
1096121
All
Flexible / rigid line
Piece
I-shell
CO2 PUR-foam
1096121
125 / 105
125
105
4.28
Size 5
Pressed/ screwed/ electro...
I-shell 125-105 mm inclus...
ABS
643
188
188
EN 489
1058143-F
All
Flexible / rigid line
Piece
I-shell
CO2 PUR-foam
1058143-F
125 / 125
125
125
4.27
Size 5
Pressed/ screwed/ electro...
I-shell 126-126 mm inclus...
ABS
643
188
188
EN 489
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성