카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
6840-NWO-FG - MAORB-MAORB-MJ Tee
Brennan Industries
Tube Fittings and Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/tube_fittings_and_adapters/6840_nwo_fg.prj},{NB=6840-20-20-20-NWO-FG},{DN=20},{OD=1 1/4},{B1=1 5/8-12},{B2=1 5/8-12},{B3=1 5/8-12},{MAT=Steel Forged},{B1D=1.078},{B2D=1.078},{B3D=1.078},{M7=2.250},{M=2.060},{C=1.875},{Y=1.625},{AL=1.500},{CL=0.469},{DL=0.653},{EL=0.050},{FL=0.410},{GL=1.140},{HL=1.507},{IL=2.165},{JL=0.118}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
[인치]
B1
B1 SAE ORB
ⁿ/ₐ
B2
B2 SAE ORB
ⁿ/ₐ
B3
B3 SAE 37°
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[인치]
B2D
B2 Drill
[인치]
B3D
B3 Drill
[인치]
M7
M7 Length
[인치]
M
M Length
[인치]
C
C Hex
[인치]
Y
Y Flats
[인치]
6840-20-20-20-NWO-FG
6840-20-20-20-NWO-FG
1 1/4
1 5/8-12
1 5/8-12
1 5/8-12
Steel Forged
1.078
1.078
1.078
2.250
2.060
1.875
1.625
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성