카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
2652-FG - MJ-MJ-MJ-FP Cross
Brennan Industries
Tube Fittings and Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/tube_fittings_and_adapters/2652_fg.prj},{NB=2652-10-10-10-08-FG},{OD=5/8},{DN=10},{B1=7/8-14},{B2=7/8-14},{B3=7/8-14},{A4=1/2-14},{MAT=Steel Forged},{B1D=0.484},{B2D=0.484},{B3D=0.484},{M1=1.640},{M2=1.640},{M3=1.640},{L=1.230},{Y=1.062},{A=0.772},{C=0.539},{D=0.266},{E=0.758},{B=0.750},{CB=0.718},{DB=0.855},{EB=1.062}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
[인치]
B1
B1 SAE 37°
ⁿ/ₐ
B2
B2 SAE 37°
ⁿ/ₐ
B3
B3 SAE 37°
ⁿ/ₐ
A4
A4 NPTF
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[인치]
B2D
B2 Drill
[인치]
B3D
B3 Drill
[인치]
M1
M1 Length
[인치]
M2
M2 Length
[인치]
M3
M3 Length
[인치]
L
L Length
[인치]
Y
Y Flats
[인치]
2652-10-10-10-08-FG
2652-10-10-10-08-FG
5/8
7/8-14
7/8-14
7/8-14
1/2-14
Steel Forged
0.484
0.484
0.484
1.640
1.640
1.640
1.230
1.062
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2700 - MJ-MJ Bulkhead Straight
Brennan Industries
28.01.2021
2650-FG - MJ-MJ-MJ-MJ Cross
Brennan Industries
28.01.2021
6402-O - MORB-FJS Straight
Brennan Industries
28.01.2021
2701-FG - MJ-MJ Bulkhead 90° Elbow
Brennan Industries
28.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성