카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1966-61 - SAE Port Block 90° Elbow Code 61 - Flat Face
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1966_61.prj},{NB=1966-61-16-16},{PN=1966-61-16-16},{DN=16},{FS=1.00000000},{A=1.940},{B=2.750},{C=1.031},{D=2.062},{E=1.500},{G=1 5/16-12},{THD=1.3125},{PITCH=0.08300},{H=1.000},{K1=0.406},{L=2.620},{M=1.660},{N=1.062},{MAT=Steel},{AT=1.400},{BT=0.138},{CT=0.750},{ET=15},{FT=1.231}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
FS
Flange Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
G
G Thread
ⁿ/ₐ
H
[인치]
K1
K1 Drill
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
1966-61-12-12
1966-61-12-12
3/4
1.690
2.560
0.875
1.875
1.250
1 1/16-12
0.750
0.406
2.280
1.440
0.875
Steel
1966-61-16-16
1966-61-16-16
1
1.940
2.750
1.031
2.062
1.500
1 5/16-12
1.000
0.406
2.620
1.660
1.062
Steel
1966-61-20-20
1966-61-20-20
1 1/4
2.190
3.120
1.188
2.312
1.810
1 5/8-12
1.250
0.469
3.000
1.910
1.188
Steel
1966-61-24-24
1966-61-24-24
1 1/2
2.560
3.690
1.406
2.750
2.000
1 7/8-12
1.500
0.531
3.330
2.050
1.312
Steel
1966-61-32-32
1966-61-32-32
2
3.060
4.330
1.688
3.062
2.500
2 1/2-12
2.000
0.531
3.810
2.280
1.656
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성