카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1951-H - Split Flange Halves Code 61 (Single Half only)
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1951_h.prj},{NB=1951-20-H},{PN=1951-20-H},{FS=1-1/4},{A=1.39},{B=3.12},{D=2.31},{E=0.88},{F=0.56},{G=2.03},{H=1.72},{J=0.30},{K=0.47},{MAT=Steel},{D4=51.60},{D5=43.70},{D6=12.0},{D7=24.5},{L3=7.5},{L4=14.2},{L5=22.5},{L6=79.40},{L7=58.7},{L8=29.35},{L11=15.10},{L12=14.2},{L13=35.3},{R1=10.5},{R2=36.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
FS
Flange Size
ⁿ/ₐ
A
A +.030/-.030
[인치]
B
B +.030/-.030
[인치]
D
D +.010/-.010
[인치]
E
E +.030/-.030
[인치]
F
F +.016/-.016
[인치]
G
G +.010/-.010
[인치]
H
H +.010/-.010
[인치]
J
J +.005/-.005
[인치]
K
K +.005/-.005
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
1951-08-H
1951-08-H
1/2
0.86
2.12
1.50
0.75
0.50
1.22
0.96
0.25
0.34
Steel
1951-12-H
1951-12-H
3/4
0.98
2.56
1.88
0.88
0.56
1.53
1.27
0.25
0.41
Steel
1951-16-H
1951-16-H
1
1.11
2.75
2.06
0.94
0.62
1.78
1.52
0.30
0.41
Steel
1951-20-H
1951-20-H
1-1/4
1.39
3.12
2.31
0.88
0.56
2.03
1.72
0.30
0.47
Steel
1951-24-H
1951-24-H
1-1/2
1.58
3.69
2.75
1.00
0.62
2.41
2.00
0.30
0.53
Steel
1951-32-H
1951-32-H
2
1.86
4.00
3.06
1.03
0.62
2.84
2.47
0.36
0.53
Steel
1951-40-H
1951-40-H
2-1/2
2.09
4.50
3.50
1.50
0.75
3.34
2.95
0.36
0.53
Steel
1951-48-H
1951-48-H
3
2.53
5.31
4.19
1.62
0.88
4.03
3.58
0.36
0.66
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1951 - Split Flange Code 61 (Pairs)
Brennan Industries
20.03.2018
1952-H - Split Flange Halves Code 62 (Single Half only)
Brennan Industries
20.03.2018
1952 - Split Flange Code 62 (Pairs)
Brennan Industries
20.03.2018
1903-61 - Captive Flange - Code 61 (Drilled Holes)
Brennan Industries
20.03.2018
FHS EO - SAE Split flange halves
Parker
31.05.2022
1704 - MJ-Flange 90° Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
1704-FG - MJ-Flange 90° Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
401007 - SAE 3000 PSI SPLIT FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
1700 - MJ-FLANGE Straight Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
401502 - SAE 6000 PSI SPLIT FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
VF / VF-X - SAE-flange clamp
HAVIT
21.12.2023
WFG / WFG-X - SAE-90° Flange adapter JIC 37° - forged
HAVIT
21.12.2023
WFS / WFX - SAE-90° butt weld flange adapter for metric pipes
HAVIT
21.12.2023
MFLCAT 45 (SAE J 518 / ISO 12151-3 (ISO 6162-2)) - Flanges Type Caterpillar...
VOSS
13.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성