카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1951 - Split Flange Code 61 (Pairs)
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1951.prj},{NB=1951-24},{PN=1951-24},{FK=1901-24-H},{FS=1 1/2},{A=1.58},{B=3.69},{D=2.75},{E=1.00},{F=0.62},{G=2.41},{H=2.00},{J=0.30},{K=0.53},{MAT=Steel},{D4=61.10},{D5=50.80},{D6=13.3},{D7=26.0},{L3=7.5},{L4=15.8},{L5=25.5},{L6=93.75},{L7=69.9},{L8=34.95},{L11=17.85},{L12=17.0},{L13=40.1},{R1=12.0},{R2=41.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
FK
Flange Kit
ⁿ/ₐ
FS
Flange Size
ⁿ/ₐ
A
A +.030/-.030
[인치]
B
B +.030/-.030
[인치]
D
D +.010/-.010
[인치]
E
E +.030/-.030
[인치]
F
F +.016/-.016
[인치]
G
G +.010/-.010
[인치]
H
H +.010/-.010
[인치]
J
J +.005/-.005
[인치]
K
K +.005/-.005
[인치]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
1951-08
1951-08
1901-08
1/2
0.86
2.12
1.50
0.75
0.50
1.22
0.96
0.25
0.34
Steel
1951-12
1951-12
1901-12
3/4
0.98
2.56
1.88
0.88
0.56
1.53
1.28
0.25
0.41
Steel
1951-16
1951-16
1901-16-H
1
1.11
2.75
2.06
0.94
0.62
1.78
1.52
0.30
0.41
Steel
1951-20
1951-20
1901-20-H
1 1/4
1.39
3.12
2.31
0.88
0.56
2.03
1.72
0.30
0.47
Steel
1951-24
1951-24
1901-24-H
1 1/2
1.58
3.69
2.75
1.00
0.62
2.41
2.00
0.30
0.53
Steel
1951-32
1951-32
1901-32-H
2
1.86
4.00
3.06
1.03
0.62
2.84
2.47
0.36
0.53
Steel
1951-40
1951-40
1901-40-H
2 1/2
2.09
4.50
3.50
1.50
0.75
3.34
2.95
0.36
0.53
Steel
1951-48
1951-48
1901-48-H
3
2.53
5.31
4.19
1.62
0.88
4.03
3.58
0.36
0.66
Steel
1951-56
1951-56
1901-56-H
3 1/2
2.70
6.00
4.75
1.12
0.88
4.53
4.03
0.42
0.66
Steel
1951-64
1951-64
1901-64-H
4
2.95
6.38
5.13
1.38
1.00
5.03
4.53
0.42
0.66
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1700 - MJ-FLANGE Straight Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
1952 - Split Flange Code 62 (Pairs)
Brennan Industries
20.03.2018
1704 - MJ-Flange 90° Code 61
Brennan Industries
28.01.2021
1951-H - Split Flange Halves Code 61 (Single Half only)
Brennan Industries
20.03.2018
6400-O - MJ-MORB Straight
Brennan Industries
28.01.2021
1942-61 - Plug Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1804 - MJ-Flange 90° Code 62
Brennan Industries
28.01.2021
1942-62 - Plug Block - Code 62 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1929-61 - SAE Port Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1903-61 - Captive Flange - Code 61 (Drilled Holes)
Brennan Industries
20.03.2018
4005 - Flange O-Ring
Brennan Industries
26.01.2021
FHS EO - SAE Split flange halves
Parker
31.05.2022
2405 - MJ-FP Straight
Brennan Industries
28.01.2021
6602-FG - MJ-FJS-MJ Tee
Brennan Industries
28.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성