카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
1943-62 - Plug Block - Code 62 (Flat Face)
Brennan Industries
Flange Fittings and Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/flange_fitting_and_accessories/1943_62.prj},{NB=1943-62-16},{PN=1943-62-16},{DN=16},{FS=1.00000000},{A=2.750},{B=3.190},{C=1.093},{D=2.250},{E=1.50},{K2=7/16-14},{K2THD=0.4375},{MAT=Steel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
FS
Flange Size
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
K2
K2 Thread
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
1943-62-12
1943-62-12
3/4
2.380
2.810
0.937
2.000
1.25
3/8-16
Steel
1943-62-16
1943-62-16
1
2.750
3.190
1.093
2.250
1.50
7/16-14
Steel
1943-62-20
1943-62-20
1 1/4
3.060
3.750
1.250
2.625
1.50
1/2-13
Steel
1943-62-24
1943-62-24
1 1/2
3.750
4.440
1.437
3.125
1.75
5/8-11
Steel
1943-62-32
1943-62-32
2
4.500
5.250
1.750
3.812
1.75
3/4-10
Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
1943-61 - Plug Block - Code 61 (Flat Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1979-61 - Flange Shipping Plate - 0-psi Code 61
Brennan Industries
26.01.2021
1942-62 - Plug Block - Code 62 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1942-61 - Plug Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
BFV - Blind flange | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
19.04.2024
1936-62 - Flat Socket Block Pipe Code 62 (Flat Face)
Brennan Industries
26.01.2021
BFV - Blind flange | SAE 1000/ISO 6162-1
Parker
19.04.2024
TFB F37 6000psi - Flare flange connection | Tube to port connection, bonded...
Parker
31.05.2022
Connecting flange coupling SAE flange 6000 psi ZAKO single parts - High pre...
VOSS
11.04.2023
PAL-(G/M) EO - SAE 4 bolt flange with test point port
Parker
31.05.2022
1935-62 - Flat Socket Block Pipe Code 62 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
1914-62 - Connector Plate - Code 62
Brennan Industries
26.01.2021
401029 - PORTS CLOSING SAE 3000 PSI FLANGE
FOR Fittings
06.05.2024
1929-62 - SAE Port Block - Code 62 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성