카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
G731 - 4-LOBE HANDWHEEL WITH THREADED THROUGH INSERT
Boteco
LOCKING HANDWHEELS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_serraggio/g731.prj},{NB=G73130.TM0501},{IDNR=},{ARTX=G73130.},{D=30},{H=23.0},{C=13.5},{M=9.5},{D1=M05},{D1IN='M05','M06','M08','M10'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
C
c
[mm]
M
m
[mm]
D3
d3
[mm]
H3
h3
[mm]
Q
[mm]
PESO
Weight
[g]
G73120.TM0401
G73120.TM0401
21
14.0
11.0
8.5
5.5
8.0
4.5
9.5
4
G73125.TM0401
G73125.TM0401
26
16.0
12.0
10.0
6.0
9.0
7.5
8.5
5
G73130.TM0501
G73130.TM0501
30
23.0
15.0
13.5
9.5
12.0
8.5
14.5
11
G73140.TM0601
G73140.TM0601
41
29.5
16.0
18.5
11.0
13.0
11.5
18.0
21
G73150.TM0601
G73150.TM0601
52
32.5
20.5
21.5
11.0
13.5
14.5
18.0
37
G73160.TM0801
G73160.TM0801
59
40.0
23.0
25.0
15.0
20.0
22.0
18.0
54
G73180.TM0801
G73180.TM0801
79
41.0
30.5
24.0
17.0
20.0
23.0
18.0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
G732 - 4-LOBE HANDWHEEL WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
J142 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH 3 MM. WINGED TUBE KEY
Boteco
17.11.2021
H765 - KNURLED HOLLOWED HANDWHEEL WITH THREADED THROUGH HOLE INSERT
Boteco
17.11.2021
I103 - BALL WITH THREADED HOLE
Boteco
17.11.2021
G650 - 6-LOBE HANDWHEEL WITH PLUG AND THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
L751 - WINGNUT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
L808 - ''EUROMODEL'' WINGNUT WITH SMOOTH HOLE INSERT WITHOUT CAP
Boteco
17.11.2021
L271 CIN - T HANDLE WITH THREADED STAINLESS STEEL STUD
Boteco
17.11.2021
J144 - UNIVERSAL TUBULAR LOCK WITH 7 MM. SQUARE INSERT KEY
Boteco
17.11.2021
L756 - LARGE WINGNUT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
I117 - GEAR STICK WITH THREADED INSERT
Boteco
17.11.2021
L273 - T HANDLE WITH SMOOTH HOLE INSERT
Boteco
17.11.2021
L749 - 28mm. WINGNUT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
Mold on Rubber - Wheels
Caster Concepts
27.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성