카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W815 - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w815.prj},{NB=W81512.V08},{SHA256=lVHH03UmTXYJXqItKciPTbTGdPwhgG7/TngGoHtvX8I=},{INAME=w815122ev08},{NAME=w81512.v08},{NNCUSTOM=W815},{NTCUSTOM=LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER},{NBCUSTOM=W81512.V08},{LINACUSTOM=W81512.V08},{STEPFILE=W81512.V08.step},{PNGFILE=W815.png},{DWGFILE=W815.dwg},{CODE=W81512.V08},{MIS01=30},{MIS02=47.0},{MIS03=25},{MIS04=11.0},{MIS05=3.5},{MIS06=M12X1,5},{MIS07=8},{MIS08=8},{MIS09=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
R
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
A
[mm]
MIS05
B
[mm]
MIS06
d2
[mm]
MIS07
d1 -0,02 -0,04
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[gr]
W81510.V04
W81510.V04
25
38.0
20
9.0
3.0
M10x1
4
6
18
W81510.V05
W81510.V05
25
38.0
20
9.0
3.0
M10x1
5
6
19
W81510.V06
W81510.V06
25
38.0
20
9.0
3.0
M10x1
6
6
21
W81512.V05
W81512.V05
30
47.0
25
11.0
3.5
M12X1,5
5
8
30
W81512.V06
W81512.V06
30
47.0
25
11.0
3.5
M12X1,5
6
8
30
W81512.V08
W81512.V08
30
47.0
25
11.0
3.5
M12X1,5
8
8
33
W81516.V06
W81516.V06
40
60.5
32
14.5
5.0
M16x1,5
6
10
73
W81516.V08
W81516.V08
40
60.5
32
14.5
5.0
M16x1,5
8
10
75
W81516.V10
W81516.V10
40
60.5
32
14.5
5.0
M16x1,5
10
10
77
W81520.V08
W81520.V08
50
70.0
35
18.0
6.0
M20x1,5
8
12
137
W81520.V10
W81520.V10
50
70.0
35
18.0
6.0
M20x1,5
10
12
173
W81520.V12
W81520.V12
50
70.0
35
18.0
6.0
M20x1,5
12
12
143
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0640 - Cam-action indexing plungers stainless steel
KIPP
27.05.2024
W815CIN - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER
Boteco
16.11.2021
W816 - LEVER LOCKING STEEL INDEXING PLUNGER - WITH NUT
Boteco
16.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성