카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
O431 - FLAT HINGE WITH THREADED STUD
Boteco
HINGES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/cerniere/o431.prj},{NB=O43140.TM06X2001},{SHA256=QgVlph9IrVv27TaDZlYq4vIFdx5d3onKgkcRAl89Oi8=},{INAME=o431402etm06x2001},{NAME=o43140.tm06x2001},{NNCUSTOM=O431},{NTCUSTOM=FLAT HINGE WITH THREADED STUD},{NBCUSTOM=O43140.TM06X2001},{LINACUSTOM=O43140.TM06X2001},{STEPFILE=O43140.TM06X2001.step},{PNGFILE=O431.png},{DWGFILE=O431.dwg},{CODE=O43140.TM06X2001},{MIS01=40},{MIS02=40},{MIS03=64},{MIS04=64},{MIS05=13.0},{MIS06=19.0},{MIS07=5},{MIS08=12},{MIS09=M6},{MIS10=20},{MIS11=90},{MIS12=4120},{MIS13=1760}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
art.
ⁿ/ₐ
MIS01
I
[mm]
MIS02
C
[mm]
MIS03
A
[mm]
MIS04
B
[mm]
MIS05
h
[mm]
MIS06
H
[mm]
MIS07
d2
[mm]
MIS08
d3
[mm]
MIS09
d16g
[mm]
MIS10
Q
[mm]
MIS11
Weight
[gr]
MIS12
F1
[N]
MIS13
F2
[N]
O43130.TM05X1501
O43130.TM05X1501
30
30
48
48
10.5
15.5
5
10
M5
15
49
1780
1370
O43130.TM06X1501
O43130.TM06X1501
30
30
48
48
10.5
15.5
5
10
M6
15
52
1780
1370
O43140.TM06X2001
O43140.TM06X2001
40
40
64
64
13.0
19.0
5
12
M6
20
90
4120
1760
O43140.TM08X2001
O43140.TM08X2001
40
40
64
64
13.0
19.0
5
12
M8
20
100
4120
1760
O43160.TM08X2001
O43160.TM08X2001
60
63
96
96
19.0
28.5
8
19
M8
20
260
4900
1275
O43160.TM10X2001
O43160.TM10X2001
60
63
96
96
19.0
28.5
8
19
M10
20
278
4900
1275
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
O432 - FLAT HINGE WITH THREADED STUD AND THREADED HOLE INSERT
Boteco
16.11.2021
E-HFR51_56 - Stainless Steel Butterfly Hinges,Cone/Cone Economical/Counters...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
K0870 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
KIPP
27.05.2024
O434 - FLAT HINGE WITH THREADED STUD AND THROUGH HOLE
Boteco
16.11.2021
K1411 - Hexagon head screws, stainless steel, Hygienic DESIGN
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성