카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
R532 - SMALL 4 WAY TERMINAL BLOCK
Boteco
ACCESSORIES FOR MACHINE TOOLS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/accessori_per_macchine_utensili/r532.prj},{NB=R53265.P01},{SHA256=uNfrzHDdI9TnJFLHq7nu6++bCJ32LkECg76eTov9pBw=},{INAME=r532652ep01},{NAME=r53265.p01},{NNCUSTOM=R532},{NTCUSTOM=SMALL 4 WAY TERMINAL BLOCK},{NBCUSTOM=R53265.P01},{LINACUSTOM=R53265.P01},{STEPFILE=R53265.P01.step},{PNGFILE=R532.png},{DWGFILE=R532.dwg},{CODE=R53265.P01},{MIS01=39.5},{MIS02=65.5},{MIS03=21},{MIS04=24.5},{MIS05=44},{MIS06=18},{MIS07=9.7},{MIS08=10.3},{MIS09=13.5},{MIS10=12.5},{MIS11=54},{MIS12=3},{MIS13=6},{MIS14=15},{MIS15=7},{MIS16=5},{MIS17=M4},{MIS18=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
A
[mm]
MIS02
B
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
F
[mm]
MIS05
G
[mm]
MIS06
a
[mm]
MIS07
b
[mm]
MIS08
c
[mm]
MIS09
e
[mm]
MIS10
f
[mm]
MIS11
g
[mm]
MIS12
h
[mm]
MIS13
h1
[mm]
MIS14
h2
[mm]
MIS15
d
[mm]
MIS16
d1
[mm]
MIS17
d2
[mm]
MIS18
Weight
[gr]
R53265.P01
R53265.P01
39.5
65.5
21
24.5
44
18
9.7
10.3
13.5
12.5
54
3
6
15
7
5
M4
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
0113-10XX - Barrier terminal blocks,Screw Connection,Pitch:14.30mm,M4,600V,...
DINKLE
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성