카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2955 - Index Bolts compact with stop with metric fine thread and hex collar, short type (FASTEKS® FAL), stainless steel
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.50 Index plungers
BN-2955 Index Bolts compact with stop
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_50/bn_2955/bn_2955_asmtab.prj},{NB=BN 2955 3817023 index bolt compact with stop with metric fine thread and hex collar, short type M 12 x 1.5 0},{BNARTNR=3817023},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Stainless steel},{POS=0},{D=25},{L1=45},{L2=10},{L3=6},{KLEIND=M 12 x 1,5},{Q1=12},{P=1.5},{D1=6},{SW=17},{NENN=M 12 x 1.5},{PPATH=bn_2955_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Identifikation
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
KLEIND
d
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
SW
[mm]
BN 2955 3817023 index bol...
3817023
FASTEKS® FAL
Stainless steel
25
45
10
6
M 12 x 1,5
6
17
BN 2955 3817024 index bol...
3817024
FASTEKS® FAL
Stainless steel
31
56
12
8
M 16 x 1,5
8
19
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성