피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21227 - Indexing plungers with hex collar without locking pin steel hardened black-oxyde (Elesa® PMT.100-A/AK), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.50 Index plungers
BN 21227 Indexing plungers with hex collar without locking pin steel hardened black-oxyde
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_50/bn_21227/bn_21227.prj},{NB=BN 21227 3619911 indexing plunger without locking 51512-0},{CNSORDERNO=3619911},{BNARTNR=3619911},{BNNORM1=Elesa® PMT.100-A/AK},{CNSMAT=Thermoplast},{BNMAT=Thermoplast},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=51512},{DESCRIPTION=PMT.100-10-M20x1.5-A},{POS=0},{DIM01=10},{DIM02=37.0},{DIM03=M20x1.5},{NDM=20.000},{P=1.500},{KDM=18.160},{DIM05=31},{DIM06=33},{DIM07=10},{DIM08=10},{DIM09=30},{L4=0.000},{DIM11=22},{DIM12=19.0},{DIM13=45},{WEIGHT=32},{L=27.000},{L2=17.000},{D1=18.500},{SIZE=1.000},{SIZE1=1.000},{SW=30.000},{SWH=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d -0.15 -0.1
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
ⁿ/ₐ
DIM05
D
[mm]
DIM06
I
[mm]
DIM07
I1
[mm]
DIM08
I2
[mm]
DIM09
I3
[mm]
DIM11
s
[mm]
DIM12
Preload
[N~]
DIM13
Max. load
[N~]
WEIGHT
Weight [grams]
[g]
BN 21227 3619908 indexing...
3619908
Elesa® PMT.100-A/AK
Technopolymer
black
51501
PMT.100-5-M10x1-A
5
23.0
M10x1
21
17
5
5
15
12
7.0
17
13
BN 21227 3619909 indexing...
3619909
Elesa® PMT.100-A/AK
Technopolymer
black
51502
PMT.100-6-M12x1.5-A
6
28.0
M12x1.5
25
20
6
6
17
14
9.0
24
20
BN 21227 3619910 indexing...
3619910
Elesa® PMT.100-A/AK
Technopolymer
black
51511
PMT.100-8-M16x1.5-A
8
35.0
M16x1.5
31
26
8
8
23
19
11.0
30
25
BN 21227 3619911 indexing...
3619911
Elesa® PMT.100-A/AK
Technopolymer
black
51512
PMT.100-10-M20x1.5-A
10
37.0
M20x1.5
31
33
10
10
30
22
19.0
45
32
BN 21227 3619912 indexing...
3619912
Elesa® PMT.100-A/AK
Technopolymer
black
51521
PMT.100-5-M10x1-AK
5
23.0
M10x1
21
17
5
5
15
12
7.0
17
13
BN 21227 3619913 indexing...
3619913
Elesa® PMT.100-A/AK
Technopolymer
black
51522
PMT.100-6-M12x1.5-AK
6
28.0
M12x1.5
25
20
6
6
17
14
9.0
24
20
BN 21227 3619914 indexing...
3619914
Elesa® PMT.100-A/AK
Technopolymer
black
51531
PMT.100-8-M16x1.5-AK
8
35.0
M16x1.5
31
26
8
8
23
19
11.0
30
25
BN 21227 3619915 indexing...
3619915
Elesa® PMT.100-A/AK
Technopolymer
black
51532
PMT.100-10-M20x1.5-AK
10
37.0
M20x1.5
31
33
10
10
30
22
19.0
45
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성