카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3021 - Cylindrical handles with screw turnable, with check nut (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.50 Cylindrical handles
BN-3021 Cylindrical handles with screw
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_50/bn_3021/bn_3021.prj},{NB=BN 3021 3835965 cylindrical handle with screw turnable, with check nut 20},{BNARTNR=3835965},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Reinforced polyamide},{BNSURFACE=black},{D=20},{H=50},{KLEIND=15.0},{C=5},{E=10},{KLEINS=5},{D1=M6},{S=9},{NENN=20},{P=1.00},{X1=6},{X2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
KLEIND
d
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
KLEINS
s
[mm]
D1
d1
[mm]
S
[mm]
BN 3021 3835965 cylindric...
3835965
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
20
50
15.0
5
10
5
M6
9
BN 3021 3835966 cylindric...
3835966
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
20
50
15.0
5
10
5
M8
13
BN 3021 3835967 cylindric...
3835967
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
21
60
19.0
6
13
6
M8
15
BN 3021 3835968 cylindric...
3835968
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
23
70
20.0
8
17
8
M8
16
BN 3021 3835969 cylindric...
3835969
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
23
70
20.0
8
17
8
M10
16
BN 3021 3835970 cylindric...
3835970
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
25
80
22.0
8
17
8
M10
15
BN 3021 3835971 cylindric...
3835971
FASTEKS® FAL
Reinforced polyamide
black
28
90
22.5
7
19
10
M12
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성