카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20071 - Handles with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® Ergostyle® EBK.p-SOFT), black, matte finish
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.50 Cylindrical handles
BN 20071 Handles with threaded stud, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_50/bn_20071/bn_20071.prj},{NB=BN 20071 3619566 handle 245143-C1},{CNSORDERNO=3619566},{BNARTNR=3619566},{BNNORM1=Elesa® Ergostyle® EBK.p-SOFT},{CNSMAT=Thermoplast - Mit Elastomer \"soft touch\"},{BNMAT=Thermoplast - Mit Elastomer \"soft touch\"},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=245143-C1},{VERS=1.000},{DESCRIPTION=EBK.43 p-M10x20-SOFT-C1},{DIM01=43},{DIM02=55},{DIM03=32.5},{DIM04=17.5},{DIM06=20},{DIM05=M10},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{P=1.500},{DIM07=24},{WEIGHT=83}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM05
d6g
ⁿ/ₐ
DIM07
Max limit tightening torque
[Nm]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 20071 3619565 handle 2...
3619565
Elesa® Ergostyle® EBK.p-S...
Polypropylene, (coated) w...
black, matte finish
245133-C1
EBK.43 p-M8x20-SOFT-C1
43
55
32.5
17.5
20
M8
24
81
BN 20071 3619566 handle 2...
3619566
Elesa® Ergostyle® EBK.p-S...
Polypropylene, (coated) w...
black, matte finish
245143-C1
EBK.43 p-M10x20-SOFT-C1
43
55
32.5
17.5
20
M10
24
83
BN 20071 3204407 handle 2...
3204407
Elesa® Ergostyle® EBK.p-S...
Polypropylene, (coated) w...
black, matte finish
245233-C1
EBK.50 p-M8x20-C1-SOFT
50
64
37.0
20.0
20
M8
24
86
BN 20071 3204408 handle 2...
3204408
Elesa® Ergostyle® EBK.p-S...
Polypropylene, (coated) w...
black, matte finish
245244-C1
EBK.50 p-M10x25-C1-SOFT
50
64
37.0
20.0
25
M10
37
116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성