카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 55946 - Fastener with pin rounded corner head Ø 38 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.200 bigHead® with pin
02.600.200.30 bigHead® with pin
BN 55946 Fastener with pin
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_200/02_600_200_30/bn_55946/m4_sm4_b38_55946.prj},{NB=9032677},{BNARTNR=9032677},{BNARTNR1=9032677},{BZC=SM4/B38A-3x50},{W=INOX A4},{DXL=3.00mm x 50mm},{D=3.00},{L=50},{K=Ø 38},{X=1},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
DXL
Diameter x Length
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Rounded corner head
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
9032677
9032677
9032677
SM4/B38A-3x50
Stainless steel A4
3.00mm x 50mm
3.00
50
Ø 38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성