카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 55845 - Fastener with threaded bolt rounded corner head Ø 38 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.100 bigHead® with threaded bolt
02.600.100.30 bigHead® with threaded bolt
BN 55845 Fastener with threaded bolt
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_100/02_600_100_30/bn_55845/m1_sm1_b38_55845.prj},{NB=9023692},{BNARTNR=9023692},{BNARTNR1=9023692},{BZC=SM1/B38A-M6X20},{W=INOX A4},{DXL=M6 x 20 mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{L=20},{K=Ø 38},{DP=1.200},{DP1=1.200},{RP1=4.900},{R1=2.500},{R1V=14.250},{B1=12},{R2=2.000},{R2V=7.000},{B2=6},{X=2},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
K
Rounded corner head
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
9021062
9021062
9021062
SM1/B38A-M4X12
Stainless steel A4
M4 x 12 mm
M4
12
Ø 38
9021063
9021063
9021063
SM1/B38A-M4X16
Stainless steel A4
M4 x 16 mm
M4
16
Ø 38
9021064
9021064
9021064
SM1/B38A-M4X20
Stainless steel A4
M4 x 20 mm
M4
20
Ø 38
9023690
9023690
9023690
SM1/B38A-M4X25
Stainless steel A4
M4 x 25 mm
M4
25
Ø 38
9020401
9020401
9020401
SM1/B38A-M5X12
Stainless steel A4
M5 x 12 mm
M5
12
Ø 38
9021070
9021070
9021070
SM1/B38A-M5X16
Stainless steel A4
M5 x 16 mm
M5
16
Ø 38
9021071
9021071
9021071
SM1/B38A-M5X20
Stainless steel A4
M5 x 20 mm
M5
20
Ø 38
9021072
9021072
9021072
SM1/B38A-M5X25
Stainless steel A4
M5 x 25 mm
M5
25
Ø 38
9017990
9017990
9017990
SM1/B38A-M6X12
Stainless steel A4
M6 x 12 mm
M6
12
Ø 38
9023691
9023691
9023691
SM1/B38A-M6X16
Stainless steel A4
M6 x 16 mm
M6
16
Ø 38
9023692
9023692
9023692
SM1/B38A-M6X20
Stainless steel A4
M6 x 20 mm
M6
20
Ø 38
9023693
9023693
9023693
SM1/B38A-M6x25
Stainless steel A4
M6 x 25 mm
M6
25
Ø 38
9032395
9032395
9032395
SM1/B38A-M6x30
Stainless steel A4
M6 x 30mm
M6
30
Ø 38
9032396
9032396
9032396
SM1/B38A-M6x40
Stainless steel A4
M6 x 40mm
M6
40
Ø 38
9021073
9021073
9021073
SM1/B38A-M8x12
Stainless steel A4
M8 x 12 mm
M8
12
Ø 38
9021074
9021074
9021074
SM1/B38A-M8X16
Stainless steel A4
M8 x 16 mm
M8
16
Ø 38
9023694
9023694
9023694
SM1/B38A-M8X20
Stainless steel A4
M8 x 20 mm
M8
20
Ø 38
9021075
9021075
9021075
SM1/B38A-M8X25
Stainless steel A4
M8 x 25 mm
M8
25
Ø 38
9032397
9032397
9032397
SM1/B38A-M8x30
Stainless steel A4
M8 x 30mm
M8
30
Ø 38
9032398
9032398
9032398
SM1/B38A-M8x50
Stainless steel A4
M8 x 50mm
M8
50
Ø 38
9032399
9032399
9032399
SM1/B38A-M8x75
Stainless steel A4
M8 x 75mm
M8
75
Ø 38
9032400
9032400
9032400
SM1/B38A-M10x16
Stainless steel A4
M10 x 16mm
M10
16
Ø 38
9032401
9032401
9032401
SM1/B38A-M10x40
Stainless steel A4
M10 x 40mm
M10
40
Ø 38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성