카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1181 - Insertion tool for manual application (Ensat® 610), steel, black
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.500 Tools and equipment for threaded inserts
02.300.500.10 Tools for self-cutting threaded inserts
02.300.500.10.20 Assembly tools for threaded inserts
BN 1181 Insertion tool for manual application
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_500/02_300_500_10/02_300_500_10_20/bn_1181/bn_1181.prj},{NB=BN 1181 1412604 insertion tool M5},{CNSORDERNO=1412604},{BNARTNR=1412604},{BNNORM1=Ensat® 610},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=schwarz},{GEW=M5},{D=5.000},{P=0.800},{D2=12.000},{L=75.000},{SW=8.000},{S=13.000},{M=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Overall height
[mm]
SW
[mm]
S
[mm]
BN 1181 3060008 insertion...
3060008
Ensat® 610
Steel
black
M2.5
2.500
0.450
2.013
6.000
55.000
5.000
7.000
BN 1181 1412574 insertion...
1412574
Ensat® 610
Steel
black
M3
3.000
0.500
2.459
6.000
55.000
5.000
7.000
BN 1181 1412590 insertion...
1412590
Ensat® 610
Steel
black
M4
4.000
0.700
3.242
6.000
60.000
5.000
7.000
BN 1181 1412604 insertion...
1412604
Ensat® 610
Steel
black
M5
5.000
0.800
4.134
12.000
75.000
8.000
13.000
BN 1181 1412612 insertion...
1412612
Ensat® 610
Steel
black
M6+6a
6.000
1.000
4.917
12.000
75.000
8.000
13.000
BN 1181 1412620 insertion...
1412620
Ensat® 610
Steel
black
M8
8.000
1.250
6.647
12.000
75.000
8.000
13.000
BN 1181 1412639 insertion...
1412639
Ensat® 610
Steel
black
M10
10.000
1.500
8.376
16.000
95.000
12.500
19.000
BN 1181 1412647 insertion...
1412647
Ensat® 610
Steel
black
M12
12.000
1.750
10.106
16.000
95.000
12.500
19.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성