카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26725 - Self clinching cable tie-mounts for metallic materials (PEM® TDS), stainless steel 17-4, zinc plated clear passivated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.90 Self-clinching right angle fasteners
BN 26725 - TDS - Self clinching cable tie-mounts for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_90/bn_26725/tds.prj},{NB=9056566},{BNARTNR=9056566},{BNARTNR1=9056566},{BZC=TDS-60-6ZI},{W=INOX 17-4},{BNSURFACE=verzinkt farblos passiviert},{LB=7.93 -x- 4.75},{A=7.82},{B=1.91},{C=1.65},{D=5.21},{E=9.40},{G=4.57},{L=4.67},{SM=1.0 - 1.8},{R1=0.3810},{R2=0.7620},{L1=6.6040},{G1=2.9370},{G2=3.0350},{R=0.3810},{A1=0.0000},{RU=0.2540},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet ±0.05 --0.03
[mm]
A
±0.08
[mm]
B
±0.15
[mm]
C
±0.15
[mm]
D
±0.15
[mm]
E
±0.15
[mm]
G
±0.15
[mm]
L
±0.08
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
9056910
9056910
9056910
TDS-40-4ZI
INOX 17-4
zinc plated clear passiva...
6.35 -x- 3.18
6.25
1.40
1.65
4.06
7.82
3.81
3.07
1.0 - 1.3
9056566
9056566
9056566
TDS-60-6ZI
INOX 17-4
zinc plated clear passiva...
7.93 -x- 4.75
7.82
1.91
1.65
5.21
9.40
4.57
4.67
1.0 - 1.8
9056565
9056565
9056565
TDS-175-12ZI
INOX 17-4
zinc plated clear passiva...
12.7 -x- 9.53
12.60
3.30
2.40
9.14
14.28
7.24
9.42
1.0 - 3.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성