카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1081 - Locking and sealing rings, PA, natural
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.70 Locking and sealing rings
BN 1081 Locking and sealing rings
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_70/bn_1081/bn_1081.prj},{NB=BN 1081 1405985 locking and sealing ring M6a},{CNSORDERNO=1405985},{BNARTNR=1405985},{BNNORM1=},{BNMAT=Polyamid},{CNSMAT=Polyamid},{BNSURFACE=natur},{D=M6a},{WW=-},{D1=6.400},{D2=10.700},{H=3.700},{S=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
WW
Ww
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
BN 1081 1405942 locking a...
1405942
Polyamide
natural
M3
1/8"
3.100
7.000
1.400
0.700
BN 1081 1405950 locking a...
1405950
Polyamide
natural
M4
5/32"
4.100
9.000
2.800
1.250
BN 1081 1405969 locking a...
1405969
Polyamide
natural
M5
3/16"
5.100
10.400
3.500
1.400
BN 1081 1405977 locking a...
1405977
Polyamide
natural
M6
-
6.100
12.000
4.000
1.600
BN 1081 1405985 locking a...
1405985
Polyamide
natural
M6a
-
6.400
10.700
3.700
1.000
BN 1081 1405993 locking a...
1405993
Polyamide
natural
M8
5/16"
8.100
15.800
4.600
2.100
BN 1081 1406000 locking a...
1406000
Polyamide
natural
M10
3/8"
10.000
19.600
5.300
2.100
BN 1081 1406019 locking a...
1406019
Polyamide
natural
M12
7/16"
12.000
22.000
5.800
2.300
BN 1081 1406035 locking a...
1406035
Polyamide
natural
M16
5/8"
16.200
29.400
6.200
2.600
BN 1081 1406043 locking a...
1406043
Polyamide
natural
M18
-
18.100
31.500
6.900
2.700
BN 1081 1406078 locking a...
1406078
Polyamide
natural
M20
-
20.200
35.500
6.900
2.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성