피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1078 - Locking and sealing rings (Dubo®), PA 6, white
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.70 Locking and sealing rings
BN 1078 Locking and sealing rings
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_70/bn_1078/bn_1078.prj},{NB=BN 1078 1405373 locking and sealing ring M7},{CNSORDERNO=1405373},{BNARTNR=1405373},{BNNORM1=Dubo®},{BNMAT=Polyamid PA 6},{CNSMAT=Polyamid PA 6},{BNSURFACE=weiss},{D=M7},{WW=-},{DA=7.100},{DW=14.500},{H=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
WW
Ww
ⁿ/ₐ
DA
Inner diameter min.
[mm]
DW
Outer diameter max.
[mm]
H
Height
[mm]
BN 1078 1405314 locking a...
1405314
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M2
-
2.100
5.300
1.500
BN 1078 1405322 locking a...
1405322
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M3
1/8"
3.200
8.000
2.200
BN 1078 1405330 locking a...
1405330
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M3.5
-
3.800
9.000
2.400
BN 1078 1405349 locking a...
1405349
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M4
5/32"
4.150
9.500
2.600
BN 1078 1405357 locking a...
1405357
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M5
3/16"
5.150
10.600
3.000
BN 1078 1405365 locking a...
1405365
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M6
1/4"
6.500
12.700
3.500
BN 1078 1405373 locking a...
1405373
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M7
-
7.100
14.500
3.800
BN 1078 1405381 locking a...
1405381
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M8
5/16"
8.100
16.200
4.000
BN 1078 1405403 locking a...
1405403
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M10
-
10.200
19.600
4.500
BN 1078 1405411 locking a...
1405411
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M12
-
12.200
23.600
5.000
BN 1078 1405438 locking a...
1405438
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M14
-
14.200
25.400
5.500
BN 1078 1405446 locking a...
1405446
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M16
-
16.200
29.400
6.000
BN 1078 1405454 locking a...
1405454
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M18
-
18.200
35.100
6.500
BN 1078 1405462 locking a...
1405462
Dubo®
Polyamide PA 6
white
M20
-
20.300
35.700
7.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성