카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14083 - Ribbed lock washers, for screws property classes ≤ 8.8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.40 Ribbed lock washers
BN 791, BN 14083, BN 792 Ribbed lock washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_40/bn_791_14083_792/bn_14083.prj},{NB=BN 14083 1076760 ribbed lock washer M2},{CNSORDERNO=1076760},{BNARTNR=1076760},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl 380-510 HV},{CNSMAT=Federstahl 380-510 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{FUERSCHRAUBEN=M2},{D1=2.200},{D2=4.000},{S=0.350},{H=0.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
H
[mm]
BN 14083 1076760 ribbed l...
1076760
Spring steel 380-510 HV
zinc plated blue
M2
2.200
4.000
0.350
0.600
BN 14083 1076779 ribbed l...
1076779
Spring steel 380-510 HV
zinc plated blue
M2.5
2.700
4.800
0.450
0.900
BN 14083 1076787 ribbed l...
1076787
Spring steel 380-510 HV
zinc plated blue
M3.5
3.700
6.000
0.450
0.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성