카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 674 - Curved spring lock washers (~DIN 128 A), stainless steel 1.4310
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 674, BN 8856 Curved spring lock washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_674_8856/bn_674.prj},{NB=BN 674 1253964 curved spring lock washer M6},{CNSORDERNO=1253964},{BNARTNR=1253964},{BNNORM1=~DIN 128 A},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX 1.4310},{CNSMAT=INOX 1.4310},{D=M6},{D1MIN=6.100},{D2MAX=11.800},{H=2.000},{S=1.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
ⁿ/ₐ
D1MIN
min.
[mm]
D2MAX
max.
[mm]
H
min.
[mm]
S
min.
[mm]
BN 674 1073311 curved spr...
1073311
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M2,5
2.600
5.100
0.900
0.600
BN 674 1253913 curved spr...
1253913
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M3
3.100
6.200
1.100
0.800
BN 674 1253921 curved spr...
1253921
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M3,5
3.600
6.700
1.100
0.800
BN 674 1253948 curved spr...
1253948
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M4
4.100
7.600
1.200
0.900
BN 674 1253956 curved spr...
1253956
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M5
5.100
9.200
1.500
1.200
BN 674 1253964 curved spr...
1253964
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M6
6.100
11.800
2.000
1.600
BN 674 1253972 curved spr...
1253972
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M8
8.100
14.800
2.450
2.000
BN 674 1253980 curved spr...
1253980
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M10
10.200
18.100
2.850
2.200
BN 674 1253999 curved spr...
1253999
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M12
12.200
21.100
3.350
2.500
BN 674 1254014 curved spr...
1254014
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M16
16.200
27.400
4.500
3.500
BN 674 1254030 curved spr...
1254030
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M20
20.200
33.600
5.100
4.000
BN 674 1254049 curved spr...
1254049
~DIN 128 A
Stainless steel 1.4310
M24
24.500
40.000
6.500
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성