카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 795 - Curved spring washers (DIN 137 A), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 795, BN 797, BN 799 Curved spring washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_795_797_799/bn_795.prj},{NB=BN 795 1229982 curved spring washer 3.5},{CNSORDERNO=1229982},{BNARTNR=1229982},{BNNORM1=DIN 137 A},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl 420-490 HV},{CNSMAT=Federstahl 420-490 HV},{BNSURFACE=schwarz},{D=3.5},{DA=3.7},{DW=7.0},{H=0.40},{H1=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Transition diameter H14
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face js16
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height max.
[mm]
BN 795 1280287 curved spr...
1280287
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
2.0
2.2
4.5
0.30
1.000
BN 795 3256170 curved spr...
3256170
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
2.3
2.5
5.0
0.30
1.000
BN 795 1280309 curved spr...
1280309
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
2.5
2.8
5.5
0.30
1.100
BN 795 1280317 curved spr...
1280317
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
3.0
3.2
6.0
0.40
1.300
BN 795 1229982 curved spr...
1229982
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
3.5
3.7
7.0
0.40
1.400
BN 795 1280333 curved spr...
1280333
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
4.0
4.3
8.0
0.50
1.600
BN 795 1280341 curved spr...
1280341
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
5.0
5.3
10.0
0.50
1.800
BN 795 1280368 curved spr...
1280368
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
6.0
6.4
11.0
0.50
2.200
BN 795 1280376 curved spr...
1280376
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
8.0
8.4
15.0
0.50
3.400
BN 795 1229990 curved spr...
1229990
DIN 137 A
Spring steel 420-490 HV
black
10.0
10.5
18.0
0.80
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성