카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 292 - Weld studs with hex nut (DIN 525; DIN 555), weldable steel 3.6, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 292 Weld studs with hex nut
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_292/bn_292_asm_tab.prj},{NB=BN 292 DIN 525 1113178 weld stud with hexagon nut M10},{CNSORDERNO=11891},{BNARTNR=1113178},{BNNORM1=DIN 525},{BNNORM2=DIN 555},{BNMAT=Stahl 3.6 schweissbar},{CNSMAT=Stahl 3.6 schweissbar},{BNSURFACE=schwarz},{FORM=C},{D=10.000},{P=1.500},{L=150.000},{DIN962OPT2=},{B=45.000},{DS=10.000},{X=3.800},{PPATH=bn_292_asm_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length +2 / 0
[mm]
BN 292 DIN 525 1113143 we...
1113143
DIN 525
DIN 555
Stahl 3.6 schweissbar
black
6.000
4.773
1.000
130.000
35.000
BN 292 DIN 525 1113151 we...
1113151
DIN 525
DIN 555
Stahl 3.6 schweissbar
black
8.000
6.466
1.250
140.000
40.000
BN 292 DIN 525 1113178 we...
1113178
DIN 525
DIN 555
Stahl 3.6 schweissbar
black
10.000
8.160
1.500
150.000
45.000
BN 292 DIN 525 1113186 we...
1113186
DIN 525
DIN 555
Stahl 3.6 schweissbar
black
12.000
9.853
1.750
170.000
55.000
BN 292 DIN 525 1113208 we...
1113208
DIN 525
DIN 555
Stahl 3.6 schweissbar
black
16.000
13.546
2.000
190.000
65.000
BN 292 DIN 525 1113224 we...
1113224
DIN 525
DIN 555
Stahl 3.6 schweissbar
black
20.000
16.933
2.500
210.000
75.000
BN 292 DIN 525 1113232 we...
1113232
DIN 525
DIN 555
Stahl 3.6 schweissbar
black
24.000
20.319
3.000
230.000
85.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성