카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1072 - Threaded rod metric thread (~DIN 975), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.30 Threaded rods and threaded studs
BN 1072 Threaded rod metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_30/bn_1072/bn_1072.prj},{NB=BN 1072 1404393 threaded rod M6x1000},{CNSORDERNO=1404393},{BNARTNR=1404393},{BNNORM1=~DIN 975},{CNSMAT=Polyamid PA 6.6},{BNMAT=Polyamid PA 6.6},{BNSURFACE=natur},{D=6.000},{P=1.000},{L=1000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
BN 1072 1390244 threaded ...
1390244
~DIN 975
Polyamide PA 6.6
natural
3.000
2.387
0.500
BN 1072 1390317 threaded ...
1390317
~DIN 975
Polyamide PA 6.6
natural
4.000
3.141
0.700
BN 1072 1404385 threaded ...
1404385
~DIN 975
Polyamide PA 6.6
natural
5.000
4.019
0.800
BN 1072 1404393 threaded ...
1404393
~DIN 975
Polyamide PA 6.6
natural
6.000
4.773
1.000
BN 1072 1404407 threaded ...
1404407
~DIN 975
Polyamide PA 6.6
natural
8.000
6.466
1.250
BN 1072 1404415 threaded ...
1404415
~DIN 975
Polyamide PA 6.6
natural
10.000
8.160
1.500
BN 1072 1404423 threaded ...
1404423
~DIN 975
Polyamide PA 6.6
natural
12.000
9.853
1.750
BN 1072 1404458 threaded ...
1404458
~DIN 975
Polyamide PA 6.6
natural
16.000
13.546
2.000
BN 1072 1404474 threaded ...
1404474
~DIN 975
Polyamide PA 6.6
natural
20.000
16.933
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성