피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ESV konfiguration - Rexroth Ergospin Komplett
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Konfiguration
Ergospin ESV
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/konfiguration/ergospin_esv/esv_konfiguration.prj},{NB=REXROTH ESV025(-HUB=0)},{BESTNR=0608841037},{L1=365.000},{L2=210.000},{L3=125.000},{L4=71.000},{L5=25.000},{L6=13.500},{L7=51.000},{L8=220.000},{L9=0.000},{D1=59.000},{D2=50.000},{D3=59.000},{D4=48.000},{X1NDM=38.000},{X1KDM=36.773},{HLP=2.000},{TYP=ESV025},{X1=M38x1},{ABTX='','','ESOA025' ,'ESOA025'},{KOMBX1='', '', 'G1A102','G1A102', 'G1B102','G1B102', 'G1C102','G1C102', 'G2A152','G2A152', 'G2B152', 'G2B152', 'G2C152','G2C152', 'VNS2A152','VNS2A152', 'VNS2B152','VNS2B152', 'VNS2C152','VNS2C152', '3W027','3W027', '3W050','3W050', '3W090','3W090', '3S1','3S1', '3S2','3S2'},{KOMBX2='',''},{PPATH=esv_asm-tpl.prj},{ABT=},{KOMB=},{HUB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
X1
Gewinde
ⁿ/ₐ
KOMBX3
ⁿ/ₐ
REXROTH ESV005(-HUB=0)
0608841037
ESV005
336.000
210.000
125.000
47.000
25.000
10.600
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M31x1
'','', 'ESA005G','ESA005G...
REXROTH ESV012(-HUB=0)
0608841037
ESV012
336.000
210.000
125.000
47.000
25.000
10.600
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M31x1
'','', 'ESA013G','ESA013G...
REXROTH ESV025(-HUB=0)
0608841037
ESV025
365.000
210.000
125.000
71.000
25.000
13.500
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M38x1
'','', 'ESA040G','ESA040G...
REXROTH ESV050(-HUB=0)
0608841038
ESV050
375.000
210.000
125.000
71.000
25.000
15.000
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M40x1
'','', 'ESA056G','ESA056G...
REXROTH ESV073(-HUB=0)
0608841039
ESV073
406.000
405.000
221.000
125.000
90.000
25.000
51.000
220.000
15.000
73.000
63.000
72.000
48.000
M45x1
'','', 'ESA100S','ESA100S...
REXROTH ESV146(-HUB=0)
0608841040
ESV146
430.000
423.500
221.000
125.000
90.000
25.000
51.000
220.000
13.000
73.000
63.000
72.000
48.000
M53x1
'','', 'ESA150S','ESA150S...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성