피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ESV - Rexroth ErgoSpin
Bosch Rexroth Power Tools
Electric Drives and Controls
schraub_einpresstechnik
Ergospin
Varioline
Powered by
CAD모델 선택
{bosch_rexroth/electric_drive_control/schraub_einpresstechnik/ergospin/varioline/esv.prj},{NB=REXROTH 0608841037 ESV025},{BESTNR=0608841037},{TYP=ESV025},{L1=365.000},{L2=210.000},{L3=125.000},{L4=71.000},{L5=25.000},{L6=13.500},{L7=51.000},{L8=220.000},{L9=0.000},{D1=59.000},{D2=50.000},{D3=59.000},{D4=48.000},{X1=M38x1},{X1NDM=38.000},{X1KDM=36.917},{PPATH=esv_asm-tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Bestell-Nummer
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
L1
Länge L1
[mm]
L2
Länge L2
[mm]
L3
Länge L3
[mm]
L4
Länge L4
[mm]
L5
Länge L5
[mm]
L6
Länge L6
[mm]
L7
Länge L7
[mm]
L8
Länge L8
[mm]
L9
Länge L9
[mm]
D1
Durchmesser D1
[mm]
D2
Durchmesser D2
[mm]
D3
Durchmesser D3
[mm]
D4
Durchmesser D4
[mm]
X1
Gewinde
ⁿ/ₐ
REXROTH 0608841041 ESV005
0608841041
ESV005
336.000
210.000
125.000
47.000
25.000
10.600
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M31x1
REXROTH 0608841035 ESV012
0608841035
ESV012
336.000
210.000
125.000
47.000
25.000
10.600
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M31x1
REXROTH 0608841037 ESV025
0608841037
ESV025
365.000
210.000
125.000
71.000
25.000
13.500
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M38x1
REXROTH 0608841038 ESV050
0608841038
ESV050
375.000
210.000
125.000
71.000
25.000
15.000
51.000
220.000
0.000
59.000
50.000
59.000
48.000
M40x1
REXROTH 0608841039 ESV073
0608841039
ESV073
406.000
405.000
221.000
125.000
90.000
25.000
51.000
220.000
15.000
73.000
63.000
72.000
48.000
M45x1
REXROTH 0608841040 ESV146
0608841040
ESV146
430.000
423.500
221.000
125.000
90.000
25.000
51.000
220.000
13.000
73.000
63.000
72.000
48.000
M53x1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성