카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
FS.09 - Guide Post (f6) with groove for Safety Plate
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Guiding Elements
Guiding Posts
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/b/b1/fs_09.prj},{NB=FS.09.063.063.200},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDENTNR=FS.09.063.063.200},{D1=63.000},{D2=63.000},{V=5.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=0.000},{L=224.000},{L1=80.000},{L2=10.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{R1=6.000},{R2=2.500},{L5=12.000},{T=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
IDENTNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter ød1
[mm]
D2
Diameter ød2
[mm]
V
[mm]
D3
Diameter ød3
[mm]
D4
Diameter ød4
[mm]
D5
Diameter ød5
[mm]
L
cunstruction height L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
L3
Length L3
[mm]
L4
Length L4
[mm]
R1
radius r1
[mm]
R2
radius r2
[mm]
L5
Length L5
[mm]
T
Depth groove
[mm]
FS.09.025.025.100
SF Bordignon GmbH
FS.09.025.025.100
25.000
25.000
5.000
0.000
0.000
0.000
100.000
40.000
4.000
0.000
0.000
3.000
2.000
7.000
3.000
FS.09.025.025.125
SF Bordignon GmbH
FS.09.025.025.125
25.000
25.000
5.000
0.000
0.000
0.000
125.000
40.000
4.000
0.000
0.000
3.000
2.000
7.000
3.000
FS.09.025.025.140
SF Bordignon GmbH
FS.09.025.025.140
25.000
25.000
5.000
0.000
0.000
0.000
140.000
40.000
4.000
0.000
0.000
3.000
2.000
7.000
3.000
FS.09.025.025.160
SF Bordignon GmbH
FS.09.025.025.160
25.000
25.000
5.000
0.000
0.000
0.000
160.000
40.000
4.000
0.000
0.000
3.000
2.000
7.000
3.000
FS.09.025.025.180
SF Bordignon GmbH
FS.09.025.025.180
25.000
25.000
5.000
0.000
0.000
0.000
180.000
40.000
4.000
0.000
0.000
3.000
2.000
7.000
3.000
FS.09.032.032.125
SF Bordignon GmbH
FS.09.032.032.125
32.000
32.000
5.000
0.000
0.000
0.000
125.000
45.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
7.000
3.000
FS.09.032.032.160
SF Bordignon GmbH
FS.09.032.032.160
32.000
32.000
5.000
0.000
0.000
0.000
160.000
45.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
7.000
3.000
FS.09.032.032.180
SF Bordignon GmbH
FS.09.032.032.180
32.000
32.000
5.000
0.000
0.000
0.000
180.000
45.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
7.000
3.000
FS.09.032.032.200
SF Bordignon GmbH
FS.09.032.032.200
32.000
32.000
5.000
0.000
0.000
0.000
200.000
45.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
7.000
3.000
FS.09.040.040.140
SF Bordignon GmbH
FS.09.040.040.140
40.000
40.000
5.000
0.000
0.000
0.000
140.000
56.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
10.000
4.000
FS.09.040.040.160
SF Bordignon GmbH
FS.09.040.040.160
40.000
40.000
5.000
0.000
0.000
0.000
160.000
56.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
10.000
4.000
FS.09.040.040.180
SF Bordignon GmbH
FS.09.040.040.180
40.000
40.000
5.000
0.000
0.000
0.000
180.000
56.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
10.000
4.000
FS.09.040.040.200
SF Bordignon GmbH
FS.09.040.040.200
40.000
40.000
5.000
0.000
0.000
0.000
200.000
56.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
10.000
4.000
FS.09.040.040.224
SF Bordignon GmbH
FS.09.040.040.224
40.000
40.000
5.000
0.000
0.000
0.000
224.000
56.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
10.000
4.000
FS.09.040.040.250
SF Bordignon GmbH
FS.09.040.040.250
40.000
40.000
5.000
0.000
0.000
0.000
250.000
56.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
10.000
4.000
FS.09.040.040.280
SF Bordignon GmbH
FS.09.040.040.280
40.000
40.000
5.000
0.000
0.000
0.000
280.000
56.000
8.000
0.000
0.000
3.000
2.000
10.000
4.000
FS.09.050.050.160
SF Bordignon GmbH
FS.09.050.050.160
50.000
50.000
5.000
0.000
0.000
0.000
160.000
70.000
10.000
0.000
0.000
5.000
2.500
10.000
4.000
FS.09.050.050.180
SF Bordignon GmbH
FS.09.050.050.180
50.000
50.000
5.000
0.000
0.000
0.000
180.000
70.000
10.000
0.000
0.000
5.000
2.500
10.000
4.000
FS.09.050.050.200
SF Bordignon GmbH
FS.09.050.050.200
50.000
50.000
5.000
0.000
0.000
0.000
200.000
70.000
10.000
0.000
0.000
5.000
2.500
10.000
4.000
FS.09.050.050.224
SF Bordignon GmbH
FS.09.050.050.224
50.000
50.000
5.000
0.000
0.000
0.000
224.000
70.000
10.000
0.000
0.000
5.000
2.500
10.000
4.000
FS.09.050.050.250
SF Bordignon GmbH
FS.09.050.050.250
50.000
50.000
5.000
0.000
0.000
0.000
250.000
70.000
10.000
0.000
0.000
5.000
2.500
10.000
4.000
FS.09.050.050.280
SF Bordignon GmbH
FS.09.050.050.280
50.000
50.000
5.000
0.000
0.000
0.000
280.000
70.000
10.000
0.000
0.000
5.000
2.500
10.000
4.000
FS.09.050.050.315
SF Bordignon GmbH
FS.09.050.050.315
50.000
50.000
5.000
0.000
0.000
0.000
315.000
70.000
10.000
0.000
0.000
5.000
2.500
10.000
4.000
FS.09.050.050.355
SF Bordignon GmbH
FS.09.050.050.355
50.000
50.000
5.000
0.000
0.000
0.000
355.000
70.000
10.000
0.000
0.000
5.000
2.500
10.000
4.000
FS.09.063.063.180
SF Bordignon GmbH
FS.09.063.063.180
63.000
63.000
5.000
0.000
0.000
0.000
200.000
80.000
10.000
0.000
0.000
6.000
2.500
12.000
6.500
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성