카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
LGS500 - AUTOMOTIVE STANDARD
Bordignon
Bordignon
Automotive Line - Nitrogen gas springs for press tools, dies and moulds
Nitrogen gas springs
LGS
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/bordignon/automotive_line/cilindri_all_azoto/lgs/lgs_asmtab.prj},{NB=LGS5500-80 (pos. 0)},{CAT=BORDIGNON},{CONF=1},{VERS=},{MCODE=5500},{CODICEFORZA=/},{CORSAMAX=80},{CU=0.0},{LMIN=130},{L=210.00},{M=/},{F=/},{A=2},{D=45},{DS=20},{G=15.5},{R=1},{K=/},{Y=4},{Z=4},{Q=10.5},{MA=M8 x 13 (2x)},{J=20},{J1=/},{BAR=150},{IN=470},{FIN=700},{RATIO=/},{CICLIMIN=40},{VOLUMEGAS=0.097},{PESO=0.89},{T=R 1,5},{SM=1 x 1},{P1=Ø16.5 x5.5},{P2=2.5},{TAPPO=1/8 G},{FT=M6 X 5},{HEX=/},{CH=/},{S=/},{SK=/},{CS=/},{PPATH=lgs_asmtpl.prj},{INFO=Inner geometry does not correspond to the one shown. For further details please contact Bordignon technical office},{DSIMG=_templates/images/back_bot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODELLO
Model
ⁿ/ₐ
CORSAMAX
Max. stroke
[mm]
LMIN
Chamber height
[mm]
L
Total height
[mm]
A
Overstroke protection
[mm]
D
Chamber diameter
[mm]
DS
Piston rod diameter
[mm]
G
[mm]
R
Gap range
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Q
[mm]
MA
Fastening threads
ⁿ/ₐ
J
Distance between fixing holes
[mm]
BAR
/
ⁿ/ₐ
IN
Initial force
[daN]
FIN
Final force
[daN]
CICLIMIN
Max. cycles per minute
[/]
VOLUMEGAS
Volumegas
[Litri]
PESO
Weight
[kg]
INFO
ⁿ/ₐ
LGS5500-80
LGS5500-80
80
130
210.00
2
45
20
15.5
1
4
4
10.5
M8 x 13 (2x)
20
150
470
700
40
0.097
0.89
Inner geometry does not c...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성