피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 479 - Stahl 8.8
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Vierkantschrauben
DIN 479 - Vierkantschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640931328/640936977/640936983/640936989.prj},{NB=4798.81060},{ARTIKELNUMMER=4798.81060},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/2b/46/din_479_stahl_8.8__pv.png},{ECLASS=23-11-01-04},{A=4.50},{DD=M 10},{DPMAX=7.0},{DPMIN=6.78},{EMAX=13},{EMIN=12.30},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=12,30 – 13,00},{K=10},{KMAX=10.18},{KMIN=9.82},{LMAXA=60.60},{LMINA=59.40},{LAENGEL=60},{MAXLAENGE=MIN},{RMIN=0.40},{SMAX=10},{SMIN=9.78},{Z1=2,5},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Vierkantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außenvierkant},{OBERFLAECHE=blank},{SPITZEGEWINDEENDE=Kernansatz},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
A
a
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DPMAX
dp max.
ⁿ/ₐ
DPMIN
dp min.
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
Z1
z1
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 4798.8825
4798.8825
23-11-01-04
3.75
M 8
5.5
5.32
10
9.42
9,42 – 10,00
8
8.18
7.82
25.42
24.58
25
0.40
8
7.78
2
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81670
4798.81670
23-11-01-04
6.00
M 16
12.0
11.73
21
20.16
20,16 – 21,00
16
16.21
15.79
70.60
69.40
70
0.60
16
15.73
4
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8625
4798.8625
23-11-01-04
3.00
M 6
4.0
3.82
8
7.42
7,42 – 8,00
6
6.15
5.85
25.42
24.58
25
0.25
6
5.82
1,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81230
4798.81230
23-11-01-04
5.30
M 12
8.5
8.28
17
16.30
16,30 – 17,00
12
12.21
11.79
30.42
29.58
30
30
0.60
13
12.73
3
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8835
4798.8835
23-11-01-04
3.75
M 8
5.5
5.32
10
9.42
9,42 – 10,00
8
8.18
7.82
35.50
34.50
35
35
0.40
8
7.78
2
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81680
4798.81680
23-11-01-04
6.00
M 16
12.0
11.73
21
20.16
20,16 – 21,00
16
16.21
15.79
80.60
79.40
80
0.60
16
15.73
4
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8635
4798.8635
23-11-01-04
3.00
M 6
4.0
3.82
8
7.42
7,42 – 8,00
6
6.15
5.85
35.50
34.50
35
35
0.25
6
5.82
1,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81235
4798.81235
23-11-01-04
5.30
M 12
8.5
8.28
17
16.30
16,30 – 17,00
12
12.21
11.79
35.50
34.50
35
0.60
13
12.73
3
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81025
4798.81025
23-11-01-04
4.50
M 10
7.0
6.78
13
12.30
12,30 – 13,00
10
10.18
9.82
25.42
24.58
25
0.40
10
9.78
2,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8630
4798.8630
23-11-01-04
3.00
M 6
4.0
3.82
8
7.42
7,42 – 8,00
6
6.15
5.85
30.42
29.58
30
30
0.25
6
5.82
1,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8640
4798.8640
23-11-01-04
3.00
M 6
4.0
3.82
8
7.42
7,42 – 8,00
6
6.15
5.85
40.50
39.50
40
40
0.25
6
5.82
1,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8820
4798.8820
23-11-01-04
3.75
M 8
5.5
5.32
10
9.42
9,42 – 10,00
8
8.18
7.82
20.42
19.58
20
0.40
8
7.78
2
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8830
4798.8830
23-11-01-04
3.75
M 8
5.5
5.32
10
9.42
9,42 – 10,00
8
8.18
7.82
30.42
29.58
30
0.40
8
7.78
2
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81225
4798.81225
23-11-01-04
5.30
M 12
8.5
8.28
17
16.30
16,30 – 17,00
12
12.21
11.79
25.42
24.58
25
25
0.60
13
12.73
3
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81060
4798.81060
23-11-01-04
4.50
M 10
7.0
6.78
13
12.30
12,30 – 13,00
10
10.18
9.82
60.60
59.40
60
0.40
10
9.78
2,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81240
4798.81240
23-11-01-04
5.30
M 12
8.5
8.28
17
16.30
16,30 – 17,00
12
12.21
11.79
40.50
39.50
40
0.60
13
12.73
3
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8620
4798.8620
23-11-01-04
3.00
M 6
4.0
3.82
8
7.42
7,42 – 8,00
6
6.15
5.85
20.42
19.58
20
0.25
6
5.82
1,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81070
4798.81070
23-11-01-04
4.50
M 10
7.0
6.78
13
12.30
12,30 – 13,00
10
10.18
9.82
70.60
69.40
70
70
0.40
10
9.78
2,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8840
4798.8840
23-11-01-04
3.75
M 8
5.5
5.32
10
9.42
9,42 – 10,00
8
8.18
7.82
40.50
39.50
40
0.40
8
7.78
2
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81280
4798.81280
23-11-01-04
5.30
M 12
8.5
8.28
17
16.30
16,30 – 17,00
12
12.21
11.79
80.60
79.40
80
0.60
13
12.73
3
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81260
4798.81260
23-11-01-04
5.30
M 12
8.5
8.28
17
16.30
16,30 – 17,00
12
12.21
11.79
60.60
59.40
60
0.60
13
12.73
3
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81660
4798.81660
23-11-01-04
6.00
M 16
12.0
11.73
21
20.16
20,16 – 21,00
16
16.21
15.79
60.60
59.40
60
0.60
16
15.73
4
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81030
4798.81030
23-11-01-04
4.50
M 10
7.0
6.78
13
12.30
12,30 – 13,00
10
10.18
9.82
30.42
29.58
30
0.40
10
9.78
2,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.81035
4798.81035
23-11-01-04
4.50
M 10
7.0
6.78
13
12.30
12,30 – 13,00
10
10.18
9.82
35.50
34.50
35
0.40
10
9.78
2,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
BÖLLHOFF 4798.8616
4798.8616
23-11-01-04
3.00
M 6
4.0
3.82
8
7.42
7,42 – 8,00
6
6.15
5.85
16.35
15.65
16
0.25
6
5.82
1,5
DIN
Vierkantkopf
Metrisches Gewinde
Außenvierkant
blank
Kernansatz
8.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 479 - Square screws with short dog point
Fabory
21.04.2022
K1362 - Combination spanner with protective caps
KIPP
27.05.2024
K1362 - Combination spanner with protective caps
KIPP USA
05.06.2024
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
GB 35-88 - Square head bolts with small hesd-Product grade B
Chinese Manufacturers
21.05.2014
3460 - Cylinder head cap screws
Kern
26.02.2019
MAC-5 - Set Screws - Metal Square Head with Cup Point
Essentra Components
28.07.2014
07000290000 - MCS Hammer head screw
SToxxparts
31.05.2022
GN 505.4 - T-Slot bolts for linking aluminium extrusions
JW Winco
20.06.2024
TB-110 - T-Bolt - Square Head
Essentra Components
23.07.2014
BN 2100 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642...
Bossard Catalog
31.10.2023
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
Reference 62431 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
B 151 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성