피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 7504 M - Stahl verzinkt
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Blechschrauben
DIN 7504 M - Bohrschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640899637/640899715/640899721.prj},{NB=7504N/VZ4,850},{ARTIKELNUMMER=7504N/VZ4,850},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/12/b4/din_7504_m_stahl_gv__pv.png},{ECLASS=23-11-01-18},{DD=4,8},{DKMAX=9.5},{DKMIN=9.14},{DPMAX=4.1},{BLECHDICKEBIS=4.40},{KMAX=3.55},{KMIN=3.25},{LMAXA=51.25},{LMINA=48.75},{LAENGEL=50.0},{BOHRBEREICHVON=1.75},{RFX=8.0},{RMIN=0.7},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Linsenkopf},{GEWINDEART=ST-Gewinde (Blech)},{KRAFTANGRIFF=Kreuzschlitz (Phillips)},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 15481},{OBERFLAECHE=verzinkt},{SPITZEGEWINDEENDE=Bohrspitze}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DPMAX
dp max.
ⁿ/ₐ
BLECHDICKEBIS
Blechdicke bis
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
BOHRBEREICHVON
Bohrbereich von
ⁿ/ₐ
RFX
rf ≃
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,819
7504N/VZ4,819
23-11-01-18
4,8
9.5
9.14
4.1
4.40
3.55
3.25
20.00
18.00
19.0
1.75
8.0
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ3,513
7504N/VZ3,513
23-11-01-18
3,5
6.9
6.54
2.8
2.25
2.60
2.35
13.90
12.10
13.0
0.70
6.0
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ2,916
7504N/VZ2,916
23-11-01-18
2,9
5.6
5.30
2.3
1.90
2.20
1.95
16.90
15.10
16.0
0.70
5.0
0.4
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,838
7504N/VZ4,838
23-11-01-18
4,8
9.5
9.14
4.1
4.40
3.55
3.25
39.25
36.75
38.0
1.75
8.0
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,225
7504N/VZ4,225
23-11-01-18
4,2
8.2
7.84
3.6
3.00
3.05
2.75
26.00
24.00
25.0
1.75
6.5
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ3,522
7504N/VZ3,522
23-11-01-18
3,5
6.9
6.54
2.8
2.25
2.60
2.35
23.00
21.00
22.0
0.70
6.0
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,813
7504N/VZ4,813
23-11-01-18
4,8
9.5
9.14
4.1
4.40
3.55
3.25
13.90
12.10
13.0
1.75
8.0
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ3,925
7504N/VZ3,925
23-11-01-18
3,9
7.5
7.14
3.1
2.40
2.80
2.55
26.00
24.00
25.0
0.70
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ2,99,5
7504N/VZ2,99,5
23-11-01-18
2,9
5.6
5.30
2.3
1.90
2.20
1.95
10.25
8.75
9.5
0.70
5.0
0.4
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ3,922
7504N/VZ3,922
23-11-01-18
3,9
7.5
7.14
3.1
2.40
2.80
2.55
23.00
21.00
22.0
0.70
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,832
7504N/VZ4,832
23-11-01-18
4,8
9.5
9.14
4.1
4.40
3.55
3.25
33.25
30.75
32.0
1.75
8.0
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ3,59,5
7504N/VZ3,59,5
23-11-01-18
3,5
6.9
6.54
2.8
2.25
2.60
2.35
10.25
8.75
9.5
0.70
6.0
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,825
7504N/VZ4,825
23-11-01-18
4,8
9.5
9.14
4.1
4.40
3.55
3.25
26.00
24.00
25.0
1.75
8.0
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,845
7504N/VZ4,845
23-11-01-18
4,8
9.5
9.14
4.1
4.40
3.55
3.25
46.25
43.75
45.0
1.75
8.0
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,850
7504N/VZ4,850
23-11-01-18
4,8
9.5
9.14
4.1
4.40
3.55
3.25
51.25
48.75
50.0
1.75
8.0
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,219
7504N/VZ4,219
23-11-01-18
4,2
8.2
7.84
3.6
3.00
3.05
2.75
20.00
18.00
19.0
1.75
6.5
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ3,919
7504N/VZ3,919
23-11-01-18
3,9
7.5
7.14
3.1
2.40
2.80
2.55
20.00
18.00
19.0
0.70
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ2,919
7504N/VZ2,919
23-11-01-18
2,9
5.6
5.30
2.3
1.90
2.20
1.95
20.00
18.00
19.0
0.70
5.0
0.4
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ2,913
7504N/VZ2,913
23-11-01-18
2,9
5.6
5.30
2.3
1.90
2.20
1.95
13.90
12.10
13.0
0.70
5.0
0.4
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,816
7504N/VZ4,816
23-11-01-18
4,8
9.5
9.14
4.1
4.40
3.55
3.25
16.90
15.10
16.0
1.75
8.0
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,213
7504N/VZ4,213
23-11-01-18
4,2
8.2
7.84
3.6
3.00
3.05
2.75
13.90
12.10
13.0
1.75
6.5
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ3,916
7504N/VZ3,916
23-11-01-18
3,9
7.5
7.14
3.1
2.40
2.80
2.55
16.90
15.10
16.0
0.70
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ3,913
7504N/VZ3,913
23-11-01-18
3,9
7.5
7.14
3.1
2.40
2.80
2.55
13.90
12.10
13.0
0.70
0.5
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,822
7504N/VZ4,822
23-11-01-18
4,8
9.5
9.14
4.1
4.40
3.55
3.25
23.00
21.00
22.0
1.75
8.0
0.7
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
BÖLLHOFF 7504N/VZ4,216
7504N/VZ4,216
23-11-01-18
4,2
8.2
7.84
3.6
3.00
3.05
2.75
16.90
15.10
16.0
1.75
6.5
0.6
DIN
Linsenkopf
ST-Gewinde (Blech)
Kreuzschlitz (Phillips)
ähnlich ISO 15481
verzinkt
Bohrspitze
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7504 M-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-H V2 - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-TX - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 M-H - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 N - FN 394 - rostfrei A2 - Self-drilling screws with tapping screw...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 1878 - Phillips pan head self-drilling screws form H, fully threaded (~D...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈7504 M - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
DIN 7504 K - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7504 K - Self-drilling screws with tapping screw thread, form K
Fabory
13.02.2023
BN 85320 - Pozi pan head self-drilling screws form Z, fully threaded (DIN 7...
Bossard Catalog
03.05.2024
Reference 62443 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 7504 P - FN 391 - verzinkt blau - Self-drilling screws with tapping scr...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성