카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0426 - Cam levers single
Blohm
Clamping devices
Cam clamps
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/spannelemente/exzenterhebel_exzenterspanner/04290.prj},{NB=B0426.08},{L1=14.9},{B=9},{H=28.2},{H1=18.7},{D=8},{D1=25},{R=17.2},{R1=19.2},{GEW=0.1059},{EAN=MIN},{BX=8.000},{SIZE=1.000},{XA=1.25},{XB=0.700},{XC=14.900},{XD=9.500},{XE=8.000},{XF=10.000},{XG=17.500},{XH=56.400},{XI=23.950},{XJ=18.000},{XK=56.400},{HX=5.500},{XL=104.000},{BESTBLOHM=B0426.08},{L=104±2},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
[mm]
D
borehole diameter
[mm]
D1
ball diameter
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0426.08
B0426.08
104±2
14.9
9
28.2
18.7
8
25
17.2
19.2
0.1059
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0426.10
B0426.10
123±2
18.6
12
34.8
23.3
10
30
21.5
24.0
0.2031
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0426.12
B0426.12
146±3
24.3
14
43.8
30.3
12
30
28.0
31.2
0.3327
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성