카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
055 Series
Bison Gear Motors
Gear Motors
Parallel Shaft
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/gearmotors/parallel_shaft/055_series.prj},{NB=016-055-1010},{PREVIEW=../../_pool_/2c/40/055_series.png},{PN=016-055-1010},{MOD=55},{PO=AC},{SP=164},{TO=12},{RA=10.28},{HP1=1/25},{HP2=0.04},{V=115},{AMP=0.52},{OHL=50 ft-lb},{WT=7},{OPS=0.5},{LUB=Grease},{RED=NA},{ULC=E89715},{ULI=E199928},{CSA=150393},{CE=Yes},{DEFAULTSORTATTR=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MOD
Product Series
ⁿ/ₐ
PO
Power Options
ⁿ/ₐ
SP
Speed
[RPM]
TO
Torque
[InLb]
RA
Ratio :1
ⁿ/ₐ
HP1
Input Hp
[HP]
HP2
Input Hp
[HP]
V
Volts
[V]
AMP
Amps
[A]
OHL
Overhung Load
[Lbs]
WT
Weight
[Lbs]
OPS
Output Shaft Diameter
[In]
LUB
Lubrication
[Type]
RED
Motor Size Input
ⁿ/ₐ
ULC
Construction File
ⁿ/ₐ
ULI
Insulation File
ⁿ/ₐ
CSA
Construction File
ⁿ/ₐ
CE
CE Certification
ⁿ/ₐ
016-055-1028
016-055-1028
55
AC
60
30
28.33
1/25
0.04
115
0.52
50 ft-lb
7
0.5
Grease
NA
E89715
E199928
150393
Yes
016-055-1012
016-055-1012
55
AC
139
14
12.14
1/25
0.04
115
0.52
50 ft-lb
7
0.5
Grease
NA
E89715
E199928
150393
Yes
016-055-1010
016-055-1010
55
AC
164
12
10.28
1/25
0.04
115
0.52
50 ft-lb
7
0.5
Grease
NA
E89715
E199928
150393
Yes
016-055-1016
016-055-1016
55
AC
106
20
15.91
1/25
0.04
115
0.52
50 ft-lb
7
0.5
Grease
NA
E89715
E199928
150393
Yes
016-055-1106
016-055-1106
55
AC
15
67
106
1/25
0.04
115
0.47
50 ft-lb
7
0.5
Grease
NA
E89715
E199928
150393
Yes
016-055-1059
016-055-1059
55
AC
29
50
58.51
1/25
0.04
115
0.51
50 ft-lb
7
0.5
Grease
NA
E89715
E199928
150393
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
7000-17
C&K Switches
19.04.2021
020 Series - Parallel Shaft Gearmotor
Bison Gear Motors
11.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성