카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
762 Series
Bison Gear Motors
Gear Motors
Hollow Shaft Offset
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/gearmotors/hollow_shaft_offset/762_series.prj},{NB=016-762-0267},{PREVIEW=../../_pool_/32/28/762_series.png},{PN=016-762-0267},{MOD=762},{PO=AC},{SP=6},{TO=2020},{RA=267.7},{HP1=1/4},{HP2=0,25},{V=115/230},{AMP=2.35/1.25},{OHL=N/A},{WT=33},{OPS=1.25},{LUB=Oil},{RED=NA},{ULC=E89715},{ULI=E199928},{CSA=150393},{CE=No},{DEFAULTSORTATTR=95}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MOD
Product Series
ⁿ/ₐ
PO
Power Options
ⁿ/ₐ
SP
Speed
[RPM]
TO
Torque
[InLb]
RA
Ratio :1
ⁿ/ₐ
HP1
Input Hp
[HP]
HP2
Input Hp
[HP]
V
Volts
[V]
AMP
Amps
[A]
OHL
Overhung Load
[Lbs]
WT
Weight
[Lbs]
OPS
Output Shaft Diameter
[In]
LUB
Lubrication
[Type]
RED
Motor Size Input
ⁿ/ₐ
ULC
Construction File
ⁿ/ₐ
ULI
Insulation File
ⁿ/ₐ
CSA
Construction File
ⁿ/ₐ
CE
CE Certification
ⁿ/ₐ
016-762-0267
016-762-0267
762
AC
6
2020
267.7
1/4
0,25
115/230
2.35/1.25
N/A
33
1.25
Oil
NA
E89715
E199928
150393
No
011-762-3267
011-762-3267
762
DC
7
1805
267.7
1/4
0,25
90
2.6
N/A
33
1.25
Oil
NA
E89715
E199928
N/A
No
011-762-3150
011-762-3150
762
DC
12
1075
152.2
1/4
0,25
90
2.6
N/A
33
1.25
Oil
NA
E89715
E199928
N/A
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성