카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
50-T - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bird
Loads
50 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/loads/50_watt/50-t_series_asmtab.prj},{NB=50-T-MA},{PR=50},{TYPE=T Series - Terminations},{CGENDER=M},{CONN=A},{B=4.000},{D=2.000},{E=2.300},{F=3.830},{G=0.085},{H=6-32 UNC-2B},{COLL=Dry, Convection Cooled},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PPATH=50-t_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Power Rating
[W]
TYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
COLL
Coolant Method
ⁿ/ₐ
OP
Operating Position
ⁿ/ₐ
AT
Ambient Temperature
ⁿ/ₐ
NS
Dimensions L x W
[인치]
WEIGHT
Weight - Approx.
[lbs.]
CONNMAT
Connector Material
ⁿ/ₐ
50-T-MA
50-T-MA
50
T Series - Terminations
0.425
4.000
4.425
2.000
2.300
3.830
0.085
6-32 UNC-2B
Dry, Convection Cooled
Any
-40°C to 40°C
4.425 x 2.3
1.13
Black Anodized Aluminum
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성