MGV - Soft Start-up Valve
Bimba Products
Virtual Sample Case
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/virtual_sample_case/mgv_series_asmtab.prj},{NB=MGV200-06-T-12VDC},{MODEL=MGV},{CODE=200 Series},{CODE1=200},{TYPE=MGV Series},{PS=06},{MCK=T},{VOLTAGE=12VDC},{ST=},{B=24.5},{C=30.5},{D=30.0},{OH=112.0},{F=57.0},{G=5.5},{H=8},{I=80},{J=67},{K=59},{R=1/4},{PPATH=mgv_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
OH
Overall Height
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
R
[인치]
MGV200-06-T-12VDC
MGV200-06-T-12VDC
200 Series
1/8 NPT
24.5
30.5
30.0
112.0
123.5
57.0
5.5
8
80
67
59
1/4
MGV300-08-T-12VDC
MGV300-08-T-12VDC
300 Series
1/4 NPT
31.5
34.5
34.0
118.0
131.0
62.5
6.5
8
95
82
74
3/8
MGV400-15-T-12VDC
MGV400-15-T-12VDC
400 Series
1/2 NPT
40.5
39.0
40.5
130.0
142.5
80.0
8.5
11
120
102
90
1/2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EXD Thread Converters - EXD Thread Converters - Metric to Metric / NPT to M...
Flexicon
11.11.2020
D-028 - Flange
Azolgas
29.09.2020
CONTROL PANELS - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
BM90 - 90° elbow nickel plated brass with external and internal metric thre...
Flexicon
11.11.2020
SP-ER - Air scrap remover
Azolgas
29.09.2020
D-150 - Flange
Azolgas
29.09.2020
D-075 - Flange
Azolgas
29.09.2020
7/16” UNF - ACCESSORIES
Azolgas
29.09.2020
D-036 - Flange
Azolgas
29.09.2020
TC - Thread converters
Flexicon
11.11.2020
B-C - Brass Coupler
Flexicon
11.11.2020
D-063 - Flange
Azolgas
29.09.2020
NPB - Metric Locknut
Flexicon
11.11.2020
Nylon - Metric Locknut
Flexicon
11.11.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성