FQP Series - Bimba Quik-Flo Flow Controls
Bimba Products
Virtual Sample Case
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/virtual_sample_case/fqp_series_asmtab.prj},{NB=FQP21},{NO=1/8 NPT Port - 5/32\" Tube},{NO1=21},{TS=},{OP=150 PSI Air Only},{OT=14 deg to +167 deg F (-25 deg C to +75 deg C)},{C=1/8 NPT},{OD=5/32},{H1=0.58},{L=1.22},{W=0.63},{HH1=1.70300000},{HH2=2.12000000},{DWGH=D-38820},{DWGS=D-27188},{DWGLNK=D-36227-SD},{DWGLNR=D-25628},{DWGLN=D-36222},{DWGC=D-36126},{PPATH=fqp_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
NO
Port Size - OD Tubing
ⁿ/ₐ
OP
Max. Operating Pressure
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temp Range
ⁿ/ₐ
C
Port Size
ⁿ/ₐ
OD
OD Tubing
[인치]
H
[인치]
H1
[인치]
L
[인치]
W
[인치]
FQP1
FQP1
#10-32 Port - 5/32" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
#10-32
5/32
1.42
0.49
1.00
0.47
FQP2
FQP2
1/8 NPT Port - 1/4" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
1/8 NPT
1/4
1.70
0.58
1.24
0.63
FQP21
FQP21
1/8 NPT Port - 5/32" Tube...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
1/8 NPT
5/32
1.70
0.58
1.22
0.63
FQP4
FQP4
1/4 NPT Port - 3/8" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
1/4 NPT
3/8
2.35
0.74
1.46
0.75
FQP44
FQP44
1/4 NPT Port - 1/4" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
1/4 NPT
1/4
2.35
0.74
1.46
0.75
FQP6
FQP6
3/8 NPT Port - 3/8" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
3/8 NPT
3/8
2.46
0.80
1.72
0.97
FQP8
FQP8
1/2 NPT Port - 1/2" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
1/2 NPT
1/2
3.16
0.98
2.26
1.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3/2, 2x3/2, 5/2 or 5/3 Solenoid actuated spool valves - BV0...BV3
Bimba Products
23.04.2024
HSC, HSK - Band Mounted Solid State Switches
Bimba Products
24.04.2024
Original Line Standard Air Cylinders - Standard Air Cylinders
Bimba Products
24.04.2024
FO, FOD, FOR, FOS - Bimba FLAT-1
Bimba Products
24.04.2024
MW - 2/3 Wire Track Mounted Switch
Bimba Products
24.04.2024
C2VA0 - Banjo flow control (regulating out)
Norgren
17.11.2023
SJA - Acme screw jack
Lim-Tec
06.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성