FTM - Metric Bimba FLAT-2 Cylinders
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Compact
Round Body
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/compact/round_body/ftm2_asmtab.prj},{NB=FTM-093.2},{BORE1=27},{STROKEMAX=406.40},{A=50.6},{BB1=33.3},{C=43.0},{DD=3.00000000},{ED=9.00000000},{F=6.4},{H=10.7},{J=12.7},{JJ=17.5},{K=6.4},{KK1=11.1},{TD=28.24480000},{TDDP=10.67},{M1=15.90000000},{RL11=3.20000000},{AC1=19.05000000},{LG1=12.00000000},{OAA=25.40000000},{HAA=3.04800000},{NB1=8.00000000},{MM1=13.0},{N1=6.0},{P11=6.5},{Q1=5.0},{SS1=9.5},{T1=6.5},{U1=6.5},{V=9.0},{VT=9.5},{VL=37.0},{VH=27.0},{WW1=20.5},{X1=6.0},{YY1=19.0},{Z1=5.0},{STRK2D=0},{X2D=2},{BORE=27mm (09)},{BOREPN=09},{ACTING=Nonrotating, Double Acting [FTM]},{D=M3},{ES=M4x0.7},{STROKE=3.20},{MNTR=},{MNTF=},{EE=},{EEL=0.00},{CE=},{G=},{M=},{PP=},{TO=},{S=},{STPT1=},{STPT2=},{STPT3=},{STPT4=},{Y=},{CB=},{TB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PNA
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
ACTING
Acting
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BB
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
ES
E
ⁿ/ₐ
EC
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
JJ
[mm]
K
[mm]
KK1
KK
[mm]
L
ⁿ/ₐ
MM
M
[mm]
N
[mm]
P1
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
SS
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
VT
[mm]
VL
[mm]
VH
[mm]
WW
W
[mm]
X
[mm]
YY
Y
[mm]
Z
[mm]
FTM-043.2
FTM-043.2
(NO ACCESSORIES)
19mm (04)
Nonrotating, Double Actin...
38.0
23.8
31.0
M3
M3x0.5
M3
4.8
8.4
8.7
11.9
3.6
6.8
M5
-
-
-
-
-
-
-
-
9.0
9.5
30.0
22.0
-
-
-
-
FTM-093.2
FTM-093.2
(NO ACCESSORIES)
27mm (09)
Nonrotating, Double Actin...
50.6
33.3
43.0
M3
M4x0.7
M4
6.4
10.7
12.7
17.5
6.4
11.1
G1/8
-
-
-
-
-
-
-
-
9.0
9.5
37.0
27.0
-
-
-
-
FTM-173.2
FTM-173.2
(NO ACCESSORIES)
38mm (17)
Nonrotating, Double Actin...
66.4
33.3
56.0
M5
M6x1.0
M6
9.5
14.3
12.7
17.5
6.4
11.1
G1/8
-
-
-
-
-
-
-
-
12.0
12.7
51.0
38.0
-
-
-
-
FTM-313.2
FTM-313.2
(NO ACCESSORIES)
50mm (31)
Nonrotating, Double Actin...
79.1
34.9
68.0
M5
M8x1.25
M8
12.7
19.1
13.5
18.3
6.4
11.1
G1/8
-
-
-
-
-
-
-
-
15.0
15.9
64.0
48.0
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성