RPM - Rod Pivot for Flat Cylinders Metric
IMI Bimba Products
Pneumatic Actuators
Metric
Accessories
Rod Attachements
Rod Pivots (Rod Eyes)
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/metric/accessories/rod_attachments/rod_pivots_eyes/rod_pivot_flat_m_asmtab.prj},{NB=RPM-2},{PN=RPM-2},{MAT=Zinc plated, high strength, heat treated alloy steel},{BORE=27mm (09)},{E=M8},{LN=16.0},{MS=11.5},{NT=6.5},{Q=5},{S=9.5},{NDM=8.0000},{PITCH=1.0592},{Q1=6.4008},{T=4.8260},{PPATH=rod_pivot_flat_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
LN
[mm]
MS
[mm]
NT
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
RPM-1/2
RPM-1/2
Zinc plated, high strengt...
14mm [02]
M4
9.5
11.5
6.5
5
9.5
RPM-1
RPM-1
Zinc plated, high strengt...
19mm [04]
M5
9.5
11.5
6.5
5
9.5
RPM-2
RPM-2
Zinc plated, high strengt...
27mm [09]
M8
16.0
11.5
6.5
5
9.5
RPM-3
RPM-3
Zinc plated, high strengt...
38mm [17]
M10
16.0
18.5
11.0
10
19.0
RPM-4
RPM-4
Zinc plated, high strengt...
50mm [31], 63mm [50]
M12
19.0
18.5
11.0
10
19.0
RPM-5
RPM-5
Zinc plated, high strengt...
76mm [70]
M16
22.5
25.5
16.0
16
25.5
RPM-6
RPM-6
Zinc plated, high strengt...
101mm [125]
M20
22.5
25.5
16.0
16
25.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성