RS - Repairable Stainless Steel Cylinders
Bimba Products
Pneumatic Actuators
Inch
Round Line
Repairable
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/pneumatic_actuators/inch/round_line/repairable/rs_asmtab.prj},{NB=RS-MX0-3.25x0.011},{BORE1=3.25},{TLEN1=2.6670},{PL=1.0270},{RE=3.8900},{RMSL=1.2500},{HMSL=0.8750},{HPSL=0.5000},{FBMSL=0.8750},{PROXTRANS=0.994709470},{NUTTRANS=-0.1480},{AA=2.62},{CX=2.14000},{DD1=0.312},{E=3.50},{LB=7.43},{P1=5.120},{ZB=8.07},{CB1=1.25},{CD=0.75},{CW=0.63},{FL=1.88},{L=1.25},{M1=0.60},{N=1.00},{XD=9.94},{STRK2D=0.000},{BORE=3.25 (83)},{BOREPNN=3.25},{BOREPN=3-1/4},{MMVAL=1},{MS=},{FBPN=RS-FB325},{RCPN1=SS-RC750},{RE1PN1=SS-RE750},{CBPN=SS-CB750},{EBPN=SS-EB750},{CPPN=SS-CP750},{STROKE=0.011},{MM=1.000},{MNT=MX0},{FC=},{M=},{BU=},{RES=},{U=},{AE=},{AEL=0.000},{EE=},{EEL=0.000},{T=},{G=},{LF=},{SP=},{P=},{RWU=},{MNTK=},{RC=},{RE1=},{CB=},{EB=},{CP=},{AC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PNACC
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore Size (Power Factor)
ⁿ/ₐ
A
[인치]
AA
[인치]
C
[인치]
DD
[인치]
DD1
[인치]
E
E Dia.
[인치]
EE1
EE NPT
[인치]
LB
[인치]
TK
[인치]
Y
[인치]
P1
P
[인치]
ZB
[인치]
CB1
CB
[인치]
CD
[인치]
CW
[인치]
FL
[인치]
L
[인치]
M1
M
[인치]
N
[인치]
XD
[인치]
RS-MX0-1.5x0.011
RS-MX0-1.5x0.011
(NO ACCESSORIES)
1.5 (17)
3/4
1.45
0.560
8-32
0.164
1.75
3/8
5.21
0.33
2.050
3.260
5.77
0.75
0.50
0.49
1.13
0.75
0.35
0.70
6.90
RS-MX0-2x0.011
RS-MX0-2x0.011
(NO ACCESSORIES)
2 (31)
3/4
1.85
0.560
10-24
0.190
2.25
3/8
5.45
0.38
2.050
3.500
6.01
0.75
0.50
0.50
1.13
0.75
0.40
0.80
7.14
RS-MX0-2.5x0.011
RS-MX0-2.5x0.011
(NO ACCESSORIES)
2.5 (50)
3/4
2.15
0.560
1/4-20
0.250
2.75
3/8
5.95
1/2
2.050
4.000
6.51
0.75
0.50
0.50
1.13
0.75
0.40
0.80
7.64
RS-MX0-3.25x0.011
RS-MX0-3.25x0.011
(NO ACCESSORIES)
3.25 (83)
1-1/8
2.62
0.640
5/16-18
0.312
3.50
1/2
7.43
5/8
2.420
5.120
8.07
1.25
0.75
0.63
1.88
1.25
0.60
1.00
9.94
RS-MX0-4x0.011
RS-MX0-4x0.011
(NO ACCESSORIES)
4 (125)
1-1/8
3.25
0.640
3/8-16
0.375
4.25
1/2
7.43
3/4
2.420
5.120
8.07
1.25
0.75
0.63
1.88
1.25
0.75
1.40
9.94
RS-MX0-5x0.011
RS-MX0-5x0.011
(NO ACCESSORIES)
5 (200)
1-1/8
4.25
0.500
3/8-16
0.375
5.25
1/2
5.75
5/8
1.000
4.750
6.25
1.25
0.75
0.63
1.88
1.25
0.88
1.75
8.13
RS-MX0-6x0.011
RS-MX0-6x0.011
(NO ACCESSORIES)
6 (282)
1-5/8
5.00
0.625
1/2-13
0.500
6.25
1/2
5.75
7/8
1.125
4.750
6.38
1.50
1.00
0.75
2.25
1.50
1.00
2.00
8.63
RS-MX0-8x0.011
RS-MX0-8x0.011
(NO ACCESSORIES)
8 (500)
1-5/8
6.50
0.625
5/8-11
0.625
8.38
1/2
5.88
1
1.125
4.875
6.50
1.50
1.00
0.75
2.25
1.50
1.00
3.50
8.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성