카탈로그: BGL
생성됨: 11.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BGL
BGL KMP - Lock Nuts
BGL
locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{bgl/locknuts/locknut_kmp.prj},{NB=BGL KMP 9},{PN=BGL KMP 9},{G=M45x1,5},{NDM=45.000},{PITCH=1.500},{DM=65},{B=11.0},{D=60.0},{MM=6},{NN=2.5},{P=M6},{C=1.0},{W=0.140},{NP=6.0},{LP=6.0},{SP=3.0},{T=KMP},{KK=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
G
G - Medida da Rosca
ⁿ/ₐ
DM
Dm - Diâmetro Externo
[mm]
B
B - Espessura
[mm]
D
D - Diâmetro do Rebaixo
[mm]
MM
m - Largura do Rasgo
[mm]
NN
n - Profundidade do Rasgo
[mm]
P
P - Lock Screw
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
BGL KMP 0
BGL KMP 0
M10x0,75
22
9.0
16.0
3
2.0
M5
0.020
BGL KMP 1
BGL KMP 1
M12x1
22
9.0
18.0
3
2.0
M5
0.018
BGL KMP 2
BGL KMP 2
M15x1
25
9.0
21.0
4
2.0
M5
0.021
BGL KMP 3
BGL KMP 3
M17x1
28
9.0
24.0
4
2.0
M5
0.025
BGL KMP 4
BGL KMP 4
M20x1
32
9.0
28.0
4
2.0
M5
0.030
BGL KMP 5
BGL KMP 5
M25x1,5
38
9.0
34.0
5
2.0
M5
0.040
BGL KMP 6
BGL KMP 6
M30x1,5
45
9.0
41.0
5
2.0
M5
0.060
BGL KMP 7
BGL KMP 7
M35x1,5
52
9.0
48.0
5
2.0
M5
0.079
BGL KMP 8
BGL KMP 8
M40x1,5
58
11.0
53.0
6
2.5
M6
0.110
BGL KMP 9
BGL KMP 9
M45x1,5
65
11.0
60.0
6
2.5
M6
0.140
BGL KMP 10
BGL KMP 10
M50x1,5
70
14.0
65.0
6
2.5
M6
0.180
BGL KMP 11
BGL KMP 11
M55x2
75
14.0
69.0
7
3.0
M8
0.190
BGL KMP 12
BGL KMP 12
M60x2
80
15.0
74.0
7
3.0
M8
0.200
BGL KMP 13
BGL KMP 13
M65x2
85
15.0
79.0
7
3.0
M8
0.240
BGL KMP 14
BGL KMP 14
M70x2
92
15.0
85.0
8
3.5
M8
0.280
BGL KMP 15
BGL KMP 15
M75x2
98
15.0
91.0
8
3.5
M8
0.320
BGL KMP 16
BGL KMP 16
M80x2
105
18.0
98.0
8
3.5
M10
0.480
BGL KMP 17
BGL KMP 17
M85x2
110
18.0
103.0
8
3.5
M10
0.530
BGL KMP 18
BGL KMP 18
M90x2
120
18.0
112.0
10
4.0
M10
0.650
BGL KMP 19
BGL KMP 19
M95x2
125
20.0
117.0
10
4.0
M10
0.760
BGL KMP 20
BGL KMP 20
M100x2
130
20.0
122.0
10
4.0
M10
0.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성