카탈로그: BGL
생성됨: 11.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BGL
BGL TE - Extension Pipes
BGL
extension_tubes
Powered by
CAD모델 선택
{bgl/extension_tubes/extension_tube_te.prj},{NB=BGL TE M6 02},{PN=BGL TE M6 02},{SN=BGL TE},{A=M6},{NDM=6.000},{B=6.0},{C=321},{D=12},{E=BSP 1/4},{F=25.4},{MWP=180},{L=288},{MT=DIN13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part number
ⁿ/ₐ
A
Rosca
ⁿ/ₐ
B
Diâmetro Externo do Tubo
[mm]
C
Comprimento Total
[mm]
D
Comprimento da Rosca
[mm]
E
Rosca do Nipple
ⁿ/ₐ
F
Medida do Sextavado
[mm]
MWP
Pressão Máxima de Trabalho
[Mpa]
L
Comprimento Útil do Tubo
[mm]
BGL TE M4 01
BGL TE M4 01
M4
4.0
94
9
BSP 1/4
25.4
175
61
BGL TE M6 01
BGL TE M6 01
M6
6.0
91
12
BSP 1/4
25.4
180
58
BGL TE M6 02
BGL TE M6 02
M6
6.0
321
12
BSP 1/4
25.4
180
288
BGL TE M8 01
BGL TE M8 01
M8
8.0
318
15
BSP 1/4
25.4
220
285
BGL TE 1/8BSP 01
BGL TE 1/8BSP 01
1/8BSP
9.6
318
15
BSP 1/4
25.4
250
285
BGL TE 1/4BSP 01
BGL TE 1/4BSP 01
1/4BSP
13.0
416
17
BSP 1/4
25.4
320
383
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BGL MB(L)...A - Lock Washers
BGL
31.01.2017
BGL KM KML - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
BGL MS - Locking Clips
BGL
31.01.2017
BGL AH AHX - Withdrawal Sleeves
BGL
31.01.2017
BGL AOH AOHX - Hydraulic Withdrawal Sleeves
BGL
31.01.2017
BGL HE - Adapter Sleeves
BGL
31.01.2017
BGL HA - Adapter Sleeves
BGL
31.01.2017
L65 Series Solenoid + Remote - Inline Compact Spool Valves
Automatic Valve
25.01.2019
L07 Series Manual Valves - Compact Spool Valves
Automatic Valve
25.01.2019
BGL OH OHA OHE OHS - Hydraulic Adapter Sleeves
BGL
31.01.2017
BGL KMFE - Lock Nuts
BGL
31.01.2017
29105 - Linear actuators
norelem
30.05.2024
MR V 118...742 - Gearmotors MR V 118...742
Rossi
27.02.2024
Z7028_INS - Mounting nipples_INS
STRACK
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성