피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
REF. 628 - Ejecteur tête cylindrique nitruré H
Berger Tools
rabourdin
ELEMENTS STANDARD
EJECTION
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/rabourdin/elements20standard/ejection/ref2e20628.prj},{NB=628-3_1-200},{NAME=628-3_1-200},{INAME=6282d3_12d200},{SHA256=7xYDxiOv76kkBbchzHtVPfUJDi83TYN+LHlv0tRmb7o=},{ARTNR=EP-A-NB 3,1X200},{REF=628-3,1-200},{DESC=REF. 628 D=3,1 L=200 mm},{D=3.1},{L=200},{INFO=Ouvrir page catalogue},{INFOX=../../_pdf/641.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DESC
Désignation
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
REF. 628 D=0,8 L=160 mm
EP-A-NB 0,8X160
REF. 628 D=0,8 L=160 mm
0.8
160
REF. 628 D=10,2 L=1000 mm
EP-A-NB 10,2X1000
REF. 628 D=10,2 L=1000 mm
10.2
1000
REF. 628 D=10,3 L=1000 mm
EP-A-NB 10,3X1000
REF. 628 D=10,3 L=1000 mm
10.3
1000
REF. 628 D=10,3 L=500 mm
EP-A-NB 10,3X500
REF. 628 D=10,3 L=500 mm
10.3
500
REF. 628 D=10,3 L=800 mm
EP-A-NB 10,3X800
REF. 628 D=10,3 L=800 mm
10.3
800
REF. 628 D=10,5 L=1000 mm
EP-A-NB 10,5X1000
REF. 628 D=10,5 L=1000 mm
10.5
1000
REF. 628 D=11,5 L=1000 mm
EP-A-NB 11,5X1000
REF. 628 D=11,5 L=1000 mm
11.5
1000
REF. 628 D=11,5 L=400 mm
EP-A-NB 11,5X400
REF. 628 D=11,5 L=400 mm
11.5
400
REF. 628 D=11,5 L=630 mm
EP-A-NB 11,5X630
REF. 628 D=11,5 L=630 mm
11.5
630
REF. 628 D=12,5 L=1000 mm
EP-A-NB 12,5X1000
REF. 628 D=12,5 L=1000 mm
12.5
1000
REF. 628 D=12,5 L=800 mm
EP-A-NB 12,5X800
REF. 628 D=12,5 L=800 mm
12.5
800
REF. 628 D=1,1 L=160 mm
EP-A-NB 1,1X160
REF. 628 D=1,1 L=160 mm
1.1
160
REF. 628 D=1,2 L=100 mm
EP-A-NB 1,2X100
REF. 628 D=1,2 L=100 mm
1.2
100
REF. 628 D=1,2 L=160 mm
EP-A-NB 1,2X160
REF. 628 D=1,2 L=160 mm
1.2
160
REF. 628 D=1,3 L=160 mm
EP-A-NB 1,3X160
REF. 628 D=1,3 L=160 mm
1.3
160
REF. 628 D=1,4 L=160 mm
EP-A-NB 1,4X160
REF. 628 D=1,4 L=160 mm
1.4
160
REF. 628 D=1,5 L=100 mm
EP-A-NB 1,5X100
REF. 628 D=1,5 L=100 mm
1.5
100
REF. 628 D=1,5 L=160 mm
EP-A-NB 1,5X160
REF. 628 D=1,5 L=160 mm
1.5
160
REF. 628 D=1,6 L=160 mm
EP-A-NB 1,6X160
REF. 628 D=1,6 L=160 mm
1.6
160
REF. 628 D=1,7 L=100 mm
EP-A-NB 1,7X100
REF. 628 D=1,7 L=100 mm
1.7
100
REF. 628 D=1,7 L=200 mm
EP-A-NB 1,7X200
REF. 628 D=1,7 L=200 mm
1.7
200
REF. 628 D=1,8 L=200 mm
EP-A-NB 1,8X200
REF. 628 D=1,8 L=200 mm
1.8
200
REF. 628 D=1,9 L=200 mm
EP-A-NB 1,9X200
REF. 628 D=1,9 L=200 mm
1.9
200
REF. 628 D=2,1 L=100 mm
EP-A-NB 2,1X100
REF. 628 D=2,1 L=100 mm
2.1
100
REF. 628 D=2,1 L=160 mm
EP-A-NB 2,1X160
REF. 628 D=2,1 L=160 mm
2.1
160
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성